Contact Sealed 2RS
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb/2rs_asmtab.prj},{NB=626-2RS},{SRS=BS},{TP=40},{SD=6.0},{D=19},{B=6.0},{R=0.30},{ORDER=626-2RS},{VERS=2.000},{VERS1=4.000},{NG=27000},{NO=0},{SR=0.50},{DF1=0.0},{BF1=0.0},{BD=3.50},{PCD=12.90},{ID=10.60},{OD=15.50},{GID=10.60},{GOD=16.60},{X1=0.35},{X2=0.15},{ST=2-D},{NOB=7},{PPATH=open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting Speeds
[rpm]
623-2RS
3.0
10
4.0
0.15
623-2RS
0.800
0.22
0.006
44000
694-2RS
4.0
11
4.0
0.15
694-2RS
1.20
0.35
0.009
44000
624-2RS
4.0
13
5.0
0.20
624-2RS
1.65
0.48
0.010
39000
695-2RS
5.0
13
4.0
0.20
695-2RS
1.35
0.43
0.010
42000
625-2RS
5.0
16
5.0
0.30
625-2RS
2.15
0.67
0.030
33000
635-2RS
5.0
19
6.0
0.30
635-2RS
2.90
0.89
0.040
27000
WML60122RS
6.0
12
4.0
0.10
WML60122RS
0.890
0.29
0.008
37000
W686-2RS
6.0
13
5.0
0.15
W686-2RS
1.35
0.44
0.010
36000
696-2RS
6.0
15
5.0
0.20
696-2RS
1.70
0.52
0.010
32000
626-2RS
6.0
19
6.0
0.30
626-2RS
2.90
0.89
0.040
27000
636-2RS
6.0
22
7.0
0.30
636-2RS
4.10
1.35
0.060
23000
697-2RS
7.0
17
5.0
0.30
697-2RS
2.00
0.71
0.02
28000
607-2RS
7.0
19
6.0
0.30
607-2RS
2.95
0.89
0.040
27000
627-2RS
7.0
22
7.0
0.30
627-2RS
4.10
1.35
0.060
23000
W688-2RS
8.0
16
5.0
0.20
W688-2RS
1.55
0.59
0.020
28000
698-2RS
8.0
19
6.0
0.30
698-2RS
2.80
0.91
0.040
27000
608-2RS
8.0
22
7.0
0.30
608-2RS
4.10
1.35
0.060
23000
628-2RS
8.0
24
8.0
0.30
628-2RS
4.15
1.40
0.060
22000
699-2RS
9.0
20
6.0
0.30
699-2RS
3.10
1.05
0.040
25000
609-2RS
9.0
24
7.0
0.30
609-2RS
4.15
1.40
0.060
22000
629-2RS
9.0
26
8.0
0.60
629-2RS
5.70
1.95
0.100
19000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성