NUP
JTEKT Corporation(Koyo)
Cylindrical roller bearings
Single-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/cylindrical_roller_bearings/single_row_crb/single_row_crb_nup_asmtab.prj},{NB=NUP2318},{SD=90},{D=190},{B=64},{R=3.0},{ORDER=NUP2318},{BEARING=NUP2318},{NG=2800},{NO=4200},{VERS=3.000},{TYPE=60.000},{SR=4.000},{SR1=4.000},{SD1=MIN},{B1=MIN},{DW=25.000},{L=36.000},{PCD=140.000},{ID=125.000},{OD=155.500},{SHAPE=7-E},{N=13},{PPATH=single_row_crb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds(Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds(Oil)
[rpm]
NUP204R
20
47
14
1.0
NUP204R
32.2
22.6
3.05
15000
18000
NUP2204
20
47
18
1.0
NUP2204
27.8
18.4
2.70
13000
18000
NUP2204R
20
47
18
1.0
NUP2204R
38.3
28.3
3.60
13000
18000
NUP304R
20
52
15
1.1
NUP304R
39.4
26.9
3.75
12000
16000
NUP2304
20
52
21
1.1
NUP2304
38.0
30.2
3.60
11000
16000
NUP2304R
20
52
21
1.1
NUP2304R
52.5
38.8
5.40
11000
16000
NUP1005
25
47
12
0.6
NUP1005
17.8
13.1
2.25
15000
18000
NUP205R
25
52
15
1.0
NUP205R
36.7
27.7
3.75
13000
15000
NUP2205
25
52
18
1.0
NUP2205
29.6
22.8
3.05
12000
16000
NUP2205R
25
52
18
1.0
NUP2205R
43.6
34.6
4.40
12000
15000
NUP305R
25
62
17
1.1
NUP305R
51.9
37.4
4.85
10000
14000
NUP2305
25
62
24
1.1
NUP2305
53.4
40.9
5.70
9100
14000
NUP2305R
25
62
24
1.1
NUP2305R
71.2
56.1
7.50
9100
14000
NUP1006
30
55
13
1.0
NUP1006
23.4
18.4
2.05
13000
15000
NUP206R
30
62
16
1.0
NUP206R
48.9
37.4
5.25
11000
13000
NUP2206
30
62
20
1.0
NUP2206
41.0
33.1
4.20
9800
13000
NUP2206R
30
62
20
1.0
NUP2206R
61.2
49.8
6.80
9700
13000
NUP306R
30
72
19
1.1
NUP306R
66.5
50.2
6.80
8700
12000
NUP2306
30
72
27
1.1
NUP2306
64.3
50.8
7.15
7700
12000
NUP2306R
30
72
27
1.1
NUP2306R
93.3
77.6
10.1
7800
12000
NUP406
30
90
23
1.5
NUP406
78.3
55.0
7.95
7600
10000
NUP1007
35
62
14
1.0
NUP1007
28.3
23.2
2.65
11000
13000
NUP207R
35
72
17
1.1
NUP207R
62.9
50.2
6.55
9300
11000
NUP2207
35
72
23
1.1
NUP2207
61.3
51.2
7.15
8500
11000
NUP2207R
35
72
23
1.1
NUP2207R
77.1
65.3
9.20
8300
11000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성