With pressed cages
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Angular contact ball bearings (matched pair)
Back-to-back DB
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/acbb_matched_pair/back_to_back_db/back_back_db_pc_asmtab.prj},{NB=7210BDB},{SERIES=AB},{TYPE=42},{SD=50},{D=90},{B=40},{R=1.1},{ORDER=7210BDB},{NG=4000},{NO=5400},{SR=2.000},{SR1=1.000},{BD=12.700},{PCD=70.500},{ALF=40.000},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=64.200},{ID1=58.290},{OD=76.800},{GD1=82.850},{GD2=83.800},{ST=4-B},{NOB=15},{VS=4},{PPATH=back_back_db_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (grase)
[rpm]
NO
Limiting speeds (oil)
[rpm]
7200BDB
10
30
18
0.6
7200BDB
10.1
5.05
0.260
14000
18000
7200DB
10
30
18
0.6
7200DB
11.0
5.45
0.280
18000
23000
7200CDB
10
30
18
0.6
7200CDB
11.8
5.85
0.300
25000
34000
7300DB
10
35
22
0.6
7300DB
18.9
8.60
0.680
16000
21000
7201BDB
12
32
20
0.6
7201BDB
15.1
7.50
0.530
12000
17000
7201DB
12
32
20
0.6
7201DB
16.2
8.05
0.620
17000
21000
7201CDB
12
32
20
0.6
7201CDB
17.2
8.55
0.670
24000
32000
7301DB
12
37
24
1.0
7301DB
22.7
10.5
0.820
16000
19000
7202BDB
15
35
22
0.6
7202BDB
15.1
7.85
0.520
11000
15000
7202DB
15
35
22
0.6
7202DB
16.4
8.55
0.600
15000
19000
7202CDB
15
35
22
0.6
7202CDB
17.6
9.15
0.680
20000
28000
7302DB
15
42
26
1.0
7302DB
27.3
14.4
1.10
12000
16000
7203BDB
17
40
24
0.6
7203BDB
19.0
10.1
0.660
9600
13000
7203DB
17
40
24
0.6
7203DB
20.6
11.0
0.770
13000
16000
7203CDB
17
40
24
0.6
7203CDB
22.1
11.8
0.880
18000
24000
7303BDB
17
47
28
1.0
7303BDB
30.1
16.2
1.15
8800
12000
7303CDB
17
47
28
1.0
7303CDB
32.2
16.8
1.30
16000
21000
7303DB
17
47
28
1.0
7303DB
32.5
17.5
1.30
12000
14000
7204BDB
20
47
28
1.0
7204BDB
28.6
16.8
1.10
8000
11000
7204DB
20
47
28
1.0
7204DB
31.2
18.3
1.25
11000
13000
7204CDB
20
47
28
1.0
7204CDB
33.4
19.6
1.45
15000
20000
7304BDB
20
52
30
1.1
7304BDB
35.2
19.3
1.35
8000
10000
7304DB
20
52
30
1.1
7304DB
38.0
20.8
1.60
10000
13000
7304CDB
20
52
30
1.1
7304CDB
40.3
22.2
1.75
14000
19000
7205BDB
25
52
30
1.0
7205BDB
29.9
18.8
1.15
7300
9600
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성