2300A...F - Torsion Proof Multi-disk Coupling - Coupling with Flange
Kistler
Accessories
Accessories mounting torque sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/05_accessories_mounting_torque_sensors/2300af_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2300A40Fsp},{IDNR=},{TYP=2300A},{DB=Datenblatt},{BG=40},{NM=650},{A=104},{B=60},{C=46.0},{D=155},{TK1=133},{TK2=86},{Z1=110},{Z2=65},{AA=18},{BB=26.2},{F=21},{G=6xM10},{GX=10.000},{GY=6.000},{L=65.2},{P=6.1},{S=M12},{T1=3.5},{T2=4},{VERS=2.000},{PPATH=2300a/2300af_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NM
Rated torque
[Nm]
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
C
ØC
[mm]
D
ØD
[mm]
TK1
ØTK1
[mm]
TK2
ØTK2
[mm]
Z1
ØZ1 H6
[mm]
Z2
ØZ2 H7
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
F
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
S
8x45°
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
KISTLER Type 2300A10Fsp
2300A
100
69
30
35.5
100
87
55
75
35
11
15.5
15
8xM6
41.5
3.0
M6
3.5
3
KISTLER Type 2300A25Fsp
2300A
420
89
50
41.0
120
105
75
90
55
15
22.0
17
6xM8
54.0
5.0
M8
3.5
4
KISTLER Type 2300A40Fsp
2300A
650
104
60
46.0
155
133
86
110
65
18
26.2
21
6xM10
65.2
6.1
M12
3.5
4
KISTLER Type 2300A100Fsp
2300A
1600
143
85
66.0
185
133
116
110
92
20
35.2
42
6xM12
97.2
8.6
M12
4.0
5
KISTLER Type 2300A300Fsp
2300A
3500
178
92
61.0
210
165
150
140
100
27
44.4
39
8xM16
110.4
11.2
M14
4.0
6
KISTLER Type 2300A500Fsp
2300A
5800
210
112
66.0
232
165
175
140
120
36
52.0
45
8xM16
133.0
12.0
M14
4.0
6
KISTLER Type 2300A850Fsp
2300A
9500
250
132
76.0
284
206
210
174
140
44
65.0
51
8xM20
160.0
14.0
M18
4.0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성