8774B - Ceramic Shear accelerometer
Kistler
Acceleration
Charge Output
8774B
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/05_acceleration/02_charge_output/8774b/8774b.prj},{NB=Kistler Typ 8774B050A},{TYP=8774B},{DB=Data Sheet},{CON=Top},{AR=050},{MNT=A},{CA=-},{OTR=–54 ... 100 [–65 ... 212]},{SE=Ceramic Shear},{C=Titanium},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CON
Connector
ⁿ/ₐ
OTR
Operating temperature range
[°C[°F]]
TCS1
Temperature coeff. of sensitivity, max. –54° ... 23°C (–65°... 75°F)
[%/°C[%/°F]]
TCS2
Temperature coeff. of sensitivity, max. 23° ... 100°C (75°... 212°F)
[%/°C[%/°F]]
GEW
Weight (without cable)
[g]
SE
Sensing element
[material]
C
Case
[material]
SAP
Materialnummern
ⁿ/ₐ
Kistler Typ 8774B050A
8774B
Top
–54 ... 100 [–65 ... 212]
0.07[0.04]
-0.01-[0.006]
2.9
Ceramic Shear
Titanium
000000000018042456
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성