9232A... - Surface Strain Sensor
Kistler
Strain
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/04_strain/01_sensors/9232a.prj},{NB=KISTLER Typ 9232A},{TYP=9232A},{OPT=},{DB=Datenblatt},{AN=KIAG 10-32 neg.},{M=-600...600},{U=-900...900},{KM1=0...300},{KM2=0...-300},{EP=≈-80},{L=≈≤±2},{H=≤±3},{EI=≥12},{BIM=≤±0.03},{BIQ=≤±0.02},{BIB=≤±0.01},{BT=0...70},{I1=≤10},{I2=≤0.01},{S=IP65},{GW=0.18},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AN
Connection
ⁿ/ₐ
M
Measuring Range
[µe]
U
Overload
[µe]
KM1
Calibrated measuring range
[µe]
KM2
Calibrated measuring range
[µe]
EP
Sensitivity
[pC/µe]
L
Linearity
[%FSO]
H
Hysteresis
[%FSO]
EI
Natural frequency
[kHz]
BIM
Acceleration sensitivity in transverse direction
[με/g]
BIQ
Acceleration sensitivity in fastening direction
[με/g]
BIB
Acceleration sensitivity in measuring direction
[με/g]
BT
Operating temperature range
[°C]
I1
Insulation resistance at 20 °C
[TΩ]
I2
Insulation resistance at 70 °C
[TΩ]
S
Degree of protection EN60529 IP65
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9232A
9232A
KIAG 10-32 neg.
-600...600
-900...900
0...300
0...-300
≈-80
≈≤±2
≤±3
≥12
≤±0.03
≤±0.02
≤±0.01
0...70
≤10
≤0.01
IP65
0.18
000000000018007469
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성