카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0397 - Clevises with screw, steel or stainless steel
KIPP USA
Machine & Fixture Components
connectors_for_profiles_and_profile_systems
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/connectors_for_profiles_and_profile_systems/07620.prj},{NB=K0397.20},{BESTKIPPUSA=K0397.20},{MATERIAL=Stahl},{D=M 20},{D1=18},{D2=50},{B=22},{H=52},{H1=32},{H2=21.0},{L=50.0},{GEW=0.5286},{BS=Infotext},{ROHA=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245151141},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=20},{SW=30.000},{XA=20.300},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHA
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0397.05
K0397.05
Steel
M 5
5
12
6
16
10
7.0
14.5
0.0084
Yes
4059245151073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.06
K0397.06
Steel
M 6
6
16
7
19
12
8.0
15.0
0.0181
Yes
4059245151080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.08
K0397.08
Steel
M 8
8
20
9
23
15
10.0
20.0
0.0357
Yes
4059245151097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.10
K0397.10
Steel
M 10
10
28
12
28
18
11.0
25.0
0.0880
Yes
4059245151103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.12
K0397.12
Steel
M 12
12
30
14
34
21
13.5
30.0
0.1171
Yes
4059245151110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.14
K0397.14
Steel
M 14
14
36
16
37
23
15.0
35.0
0.1880
Yes
4059245151127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.16
K0397.16
Steel
M 16
16
40
17
42
26
17.0
40.0
0.2731
Yes
4059245151134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.20
K0397.20
Steel
M 20
18
50
22
52
32
21.0
50.0
0.5286
Yes
4059245151141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.105
K0397.105
Stainless steel
M 5
5
12
6
16
10
7.0
14.5
0.0092
Yes
4059245593378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.106
K0397.106
Stainless steel
M 6
6
16
7
19
12
8.0
15.0
0.0181
Yes
4059245590520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.108
K0397.108
Stainless steel
M 8
8
20
9
23
15
10.0
20.0
0.0357
Yes
4059245590537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.110
K0397.110
Stainless steel
M 10
10
28
12
28
18
11.0
25.0
0.0880
Yes
4059245590544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.112
K0397.112
Stainless steel
M 12
12
30
14
34
21
13.5
30.0
0.1171
Yes
4059245590551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.114
K0397.114
Stainless steel
M 14
14
36
16
37
23
15.0
35.0
0.1880
Yes
4059245590568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.116
K0397.116
Stainless steel
M 16
16
40
17
42
26
17.0
40.0
0.2731
Yes
4059245590575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.120
K0397.120
Stainless steel
M 20
18
50
22
52
32
21.0
50.0
0.5286
Yes
4059245590582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성