카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0318 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, plastic pin
KIPP USA
Spring Plungers
Pin Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/pinn_plungers/03050.prj},{NB=K0318.AG_(0)},{D1=1.5},{L=15},{H=1.5},{T=2.0},{T1=0.6},{N=0.6},{SX=1.270},{F1=5.0},{F2=16},{GEW=0.0009},{EAN=4059245351886},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=1},{NDM=0},{NDM1=0.1640},{TYP3=3},{BESTKIPPUSA=K0318.AG},{AUSF=Standard Federkraft},{D=8-36},{S=.050},{BESTMS=03040-0904},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP_USA,KIPP,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=INCH},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
T1
depth
[mm]
N
slot
[mm]
S
width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0318.03
K0318.03
Standard spring force
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
4059245839940
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.04
K0318.04
Standard spring force
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0007
Yes
4059245839957
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.05
K0318.05
Standard spring force
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0015
Yes
4059245839964
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.06
K0318.06
Standard spring force
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0023
Yes
4059245839971
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.08
K0318.08
Standard spring force
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0051
Yes
4059245008841
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.10
K0318.10
Standard spring force
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0079
Yes
4059245008858
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.12
K0318.12
Standard spring force
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
10.0
55
0.0138
Yes
4059245840076
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.16
K0318.16
Standard spring force
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0302
Yes
4059245840083
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.104
K0318.104
light spring force
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
2.0
7
0.0007
Yes
4059245840007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.105
K0318.105
light spring force
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
3.0
10
0.0014
Yes
4059245840014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.106
K0318.106
light spring force
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
3.0
9
0.0022
Yes
4059245008889
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.108
K0318.108
light spring force
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
4.0
16
0.0049
Yes
4059245008896
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.110
K0318.110
light spring force
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
4.0
16
0.0078
Yes
4059245008902
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.112
K0318.112
light spring force
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
5.0
27
0.0135
Yes
4059245840052
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.116
K0318.116
light spring force
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
20.0
45
0.0309
Yes
4059245008926
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.AD
K0318.AD
Standard spring force
6-32
1.0
10
1.5
1.0
0.4
.035
0.5
3
0.0005
Yes
4059245351862
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.AG
K0318.AG
Standard spring force
8-36
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0009
Yes
4059245351886
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.AE
K0318.AE
Standard spring force
8-32
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0009
Yes
4059245351879
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A1
K0318.A1
Standard spring force
10-32
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1/16
6.0
20
0.0017
Yes
4059245351800
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.AJ
K0318.AJ
Standard spring force
1/4-28
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0029
Yes
4059245351893
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A2
K0318.A2
Standard spring force
1/4-20
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0026
Yes
4059245351817
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A3
K0318.A3
Standard spring force
5/16-18
3.5
22
3.0
1.4
1.2
3/32
9.0
35
0.0047
Yes
4059245351824
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A4
K0318.A4
Standard spring force
3/8-16
4.0
22
3.0
1.4
1.6
1/8
9.0
35
0.0069
Yes
4059245351831
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A5
K0318.A5
Standard spring force
1/2-13
6.0
28
4.0
2.0
2.0
5/32
12.0
55
0.0159
Yes
4059245351848
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A6
K0318.A6
Standard spring force
5/8-11
7.5
32
5.0
2.5
2.5
3/16
45.0
100
0.0291
Yes
4059245351855
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0318 - Spring plungers with hexagon socket and POM thrust pin, steel
KIPP
27.05.2024
K0310 - Spring Plungers ball style, slotted, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0338 - Locking Bolt
KIPP USA
02.07.2024
K1216 - Locking pins with magnetic axial lock
KIPP USA
11.06.2024
K0005 - Cam Levers with internal and external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0759 - Rules stainless steel
KIPP USA
02.07.2024
K1468 - Cylindrical grips, plastic revolving
KIPP USA
11.06.2024
K0637 - Cam Action Indexing Plungers stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
Socket Head Cap Screws - up to 12" long
D-M-E
24.05.2024
PJLR, PJHR - Spring Plungers - Hexagon Pin Type
Misumi
02.06.2021
2475.04. - Spring plunger, with spring loaded ball, straight version, with ...
FIBRO
21.07.2023
CH_KGB BOLT - Mounting Bolt
SMC
28.09.2023
K0317 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, steel pin
KIPP USA
05.06.2024
K0140 - Knurled Thumb Screws in steel or stainless steel, DIN 464
KIPP USA
02.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성