Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0039 - Wedge clamps jaw face smooth or serrated
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Wedge clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/keilspanner/04524_1_asmtab.prj},{NB=K0039.1216},{BESTKIPP=K0039.1216},{AUSF=Spannfläche glatt},{AMIN=55.0},{AMAX=62.0},{B=48},{C=29},{E=4.0},{D=M 16 x 60},{SPANNK=50},{ADREH=210},{GEW=1.9270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245032761},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{GEWINDE=M 16},{LAENGE=60},{XF=22.0},{XO=33.0},{TYP1=4},{TYP=2},{TYP4=8},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04524_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AMIN
length min.
[mm]
AMAX
Length max.
[mm]
B
width
[mm]
C
height
[mm]
E
height
[mm]
D
DIN 6912
ⁿ/ₐ
SPANNK
Clamping force ca.
[kN]
ADREH
tightening torque MA
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0039.1108
K0039.1108
Spannfläche glatt
30.5
33.5
24
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0734
Yes
84662080
4059245032693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1110
K0039.1110
Spannfläche glatt
32.0
37.0
28
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1143
Yes
84662080
4059245032709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1112
K0039.1112
Spannfläche glatt
44.0
49.5
30
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.1950
Yes
84662080
4059245032716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1116
K0039.1116
Spannfläche glatt
55.0
62.0
40
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.4291
Yes
84662080
4059245032723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1208
K0039.1208
Spannfläche glatt
30.5
33.5
30
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0935
Yes
84662080
4059245032730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1210
K0039.1210
Spannfläche glatt
32.0
37.0
38
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1580
Yes
84662080
4059245032747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1212
K0039.1212
Spannfläche glatt
44.0
49.5
48
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.3208
Yes
84662080
4059245032754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1216
K0039.1216
Spannfläche glatt
55.0
62.0
48
29
4.0
M 16 x 60
50
210
1.9270
Yes
84662080
4059245032761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2108
K0039.2108
Spannfläche geriffelt
30.5
33.5
24
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0710
Yes
84662080
4059245032778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2110
K0039.2110
Spannfläche geriffelt
32.0
37.0
28
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1118
Yes
84662080
4059245032785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2112
K0039.2112
Spannfläche geriffelt
44.0
49.5
30
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.1906
Yes
84662080
4059245032792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2116
K0039.2116
Spannfläche geriffelt
55.0
62.0
40
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.4315
Yes
84662080
4059245032808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2208
K0039.2208
Spannfläche geriffelt
30.5
33.5
30
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0890
Yes
84662080
4059245032815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2210
K0039.2210
Spannfläche geriffelt
32.0
37.0
38
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1547
Yes
84662080
4059245032822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2212
K0039.2212
Spannfläche geriffelt
44.0
49.5
48
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.3160
Yes
84662080
4059245032839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2216
K0039.2216
Spannfläche geriffelt
55.0
62.0
48
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.5071
Yes
84662080
4059245032846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성