Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1101 - Screw plugs with dipstick
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28029.prj},{NB=K1101.1282015},{BESTKIPP=K1101.1282015},{FORM=A},{D=28},{D1=M20X1,5},{D3=4},{L=8.0},{L1=10.0},{SW=24},{GEW=0.0250},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{EAN=4059245226870},{NDM=20.000},{TYP=2.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=18.700},{XB=1.000},{XC=2.700},{XE=1.500},{XF=27.400},{XG=8.500},{XH=13.000},{XI=15.000},{XJ=14.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
Thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1101.119014
K1101.119014
A
19
G1/4
4
7.0
9.0
17
0.0212
Yes
90269060
4059245226788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.122038
K1101.122038
A
22
G 3/8
4
7.5
10.0
18
0.0222
Yes
90269060
4059245226795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.128012
K1101.128012
A
28
G 1/2
4
7.5
11.0
24
0.0245
Yes
90269060
4059245226801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.134034
K1101.134034
A
34
G 3/4
5
9.0
11.0
30
0.0383
Yes
90269060
4059245226818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.142100
K1101.142100
A
42
G 1
5
10.5
12.0
36
0.0460
Yes
90269060
4059245226825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.151114
K1101.151114
A
51
G1 1/4
5
12.0
13.5
42
0.0551
Yes
90269060
4059245226832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1191415
K1101.1191415
A
19
M14X1,5
4
7.0
9.0
17
0.0211
Yes
90269060
4059245226849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1211615
K1101.1211615
A
21
M16X1,5
4
7.5
10.0
18
0.0221
Yes
90269060
4059245226856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1261815
K1101.1261815
A
26
M18X1,5
4
7.5
10.0
21
0.0236
Yes
90269060
4059245226863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1282015
K1101.1282015
A
28
M20X1,5
4
8.0
10.0
24
0.0250
Yes
90269060
4059245226870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1282215
K1101.1282215
A
28
M22X1,5
4
8.0
11.0
24
0.0249
Yes
90269060
4059245226887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.219014
K1101.219014
B
19
G1/4
4
7.0
9.0
17
0.0211
Yes
90269060
4059245226894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.222038
K1101.222038
B
22
G 3/8
4
7.5
10.0
18
0.0221
Yes
90269060
4059245226900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.228012
K1101.228012
B
28
G 1/2
4
7.5
11.0
24
0.0247
Yes
90269060
4059245226917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.234034
K1101.234034
B
34
G 3/4
5
9.0
11.0
30
0.0382
Yes
90269060
4059245226924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.242100
K1101.242100
B
42
G 1
5
10.5
12.0
36
0.0461
Yes
90269060
4059245226931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.251114
K1101.251114
B
51
G1 1/4
5
12.0
13.5
42
0.0551
Yes
90269060
4059245226948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.2191415
K1101.2191415
B
19
M14X1,5
4
7.0
9.0
17
0.0211
Yes
90269060
4059245226955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.2211615
K1101.2211615
B
21
M16X1,5
4
7.5
10.0
18
0.0221
Yes
90269060
4059245226962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.2261815
K1101.2261815
B
26
M18X1,5
4
7.5
10.0
21
0.0235
Yes
90269060
4059245226979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.2282015
K1101.2282015
B
28
M20X1,5
4
8.0
10.0
24
0.0249
Yes
90269060
4059245226986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성