카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
The Ultraflat 54 floor drain
KESSEL
Drain technology
Bathroom drains
The Ultraflat floor drain
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/badablaeufe/bodenablauf_der_ultraflache/bodenablauf20der20ultraflache2054.prj},{NB=44750.20M},{SA810ID03=44750.20M},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{SA700ID18_=2},{DNIN=100},{DNOUT=40},{ISD=20},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/0a/0d/447502e20m.png},{SA700ID04=Bodenablauf Der Ultraflache 54, DN 50, WaD, Schlitzrost},{SA810ID06=4026092080832},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=waagerecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{LODLEVEL=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Drain pipe socket version
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Type of drainage
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Drain type
ⁿ/ₐ
SA360ID03
Trace heating
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Drain body material
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Surfaces of the drains (drain body)
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Sealing variants
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Odour trap
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Temperature class
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Fire resistance class can be retrofitted
ⁿ/ₐ
SA700ID17
Fire resistance class
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Load class: “Drains, covers and upper sections”
ⁿ/ₐ
44750.63M
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092081099
44750.63M
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
mit werksseitig angebrach...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
44750.62M
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080856
44750.62M
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
mit werksseitig angebrach...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
44740.20M
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080757
44740.20M
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
mit werksseitig angebrach...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
44740.62
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080801
44740.62
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
44750.20
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080863
44750.20
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
44740.66M
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080818
44740.66M
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
mit werksseitig angebrach...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
44750.20M
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080832
44750.20M
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
mit werksseitig angebrach...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
44750.63
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080870
44750.63
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
44740.20
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080788
44740.20
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
44750.66M
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080894
44750.66M
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
mit werksseitig angebrach...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
44740.63M
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080764
44740.63M
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
mit werksseitig angebrach...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
44750.62
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080887
44750.62
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
44740.63
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080795
44740.63
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
44740.62M
The Ultraflat 54 floor dr...
4026092080771
44740.62M
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
geschliffen
mit werksseitig angebrach...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성