카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1311.3 - Stepped punches with conical head
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1311_p3.prj},{NB=1311.3 - 3 x 71/1.6 x 7},{IDNR=},{DD1=3.0},{L1=71},{DD3=1.60},{L2=7},{DD3X=[1.60:2.90/0.01]},{DD2=4.5},{H=1.80},{RR=0.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DD1
d1
[mm]
L2
[mm]
DD2
d2
[mm]
1311.3 - 1.5 x 71/0.5 x 7
1.5
7
2.2
1311.3 - 2 x 71/0.5 x 7
2.0
7
3.0
1311.3 - 3 x 71/1.6 x 7
3.0
7
4.5
1311.3 - 4 x 71/2.5 x 7
4.0
7
5.5
1311.3 - 5 x 71/3.5 x 7
5.0
7
6.5
1311.3 - 6 x 71/4.5 x 7
6.0
7
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성