KEMMLER
DIN69871
Adaptor sleeves
50
Zwischenhülse SK 50-4-95 DIN 69871 AD
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/din69871/adaptor20sleeves/50/zwischenhuelse20sk2050-4-9520din206987120ad/b.prj},{NB=503.07.04},{PREVIEW=503.07.04_1.png},{IDNR=503.07.04},{PRODDES=Zwischenhülse SK 50-4-95 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 DIN 69871 AD/B},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=DIN69871},{BD1=48},{DF=97.5},{LPR=95},{OAL=196.75},{CCTMS=SKG},{CCFMS=17},{THSZMS=M24},{DMM=50},{CCTWS=MKG},{CZCWS=0040},{TCDCON=AT5},{WT=3.7},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001012199},{TARIC=84669360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
503.07.04
503.07.04
Zwischenhülse SK 50-4-95 ...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
DIN69871
48
97.5
95
196.75
SKG
17
M24
50
MKG
0040
AT5
3.7
6.3
15000
KEMMLER
4250001012199
84669360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성