DSD 홀더 - 진공 유니트
케이시시정공(주)
진공
진공 유니트
DSD
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsd/dsd_holder.prj},{NB=HA-D-15(DSD25-15ST95)},{IDNR=},{ND=25},{TYPE=},{B=15ST},{ST=95},{L=85.500},{L1=2.500},{D1=11.000},{L2=4.000},{D2=5.800},{L3=24.000},{D3=14.000},{D3P=9},{L4=20.000},{D4=14.000},{L5=4.000},{D5=11.600},{H=24.000},{HH=4.000},{VERS=2},{TT=5.000},{DH=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MODEL
Model Name
ⁿ/ₐ
ND
패드내경
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
D3P
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
L5
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
VERS
[mm]
TT
[mm]
DH
[mm]
HMM-D-10-06-2-2
HMM-D-10-06-2
2
85.500
2.500
3.400
4.000
2.400
3.000
12.000
7
15.000
12.000
3.000
10.400
19.000
4.000
1
5.000
11.000
HMM-D-10-06-2-4
HMM-D-10-06-2
4
85.500
2.500
3.400
4.000
2.400
3.000
12.000
7
15.000
12.000
3.000
10.400
19.000
4.000
1
5.000
11.000
HMM-D-10-06-1-5
HMM-D-10-06-1
5
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
3.000
14.000
7
15.000
12.000
3.000
10.400
19.000
4.000
1
5.000
11.000
HMM-D-10-06-2-6
HMM-D-10-06-2
6
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
3.000
14.000
7
15.000
12.000
3.000
10.400
19.000
4.000
1
5.000
11.000
HMM-D-10-06-2-8
HMM-D-10-06-2
8
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
3.000
14.000
7
15.000
12.000
3.000
10.400
19.000
4.000
1
5.000
11.000
HM-D-10-10
HM-D-10
10
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
3.000
14.000
7
15.000
12.000
3.000
10.400
19.000
4.000
1
5.000
11.000
HM-D-10-15
HM-D-10
15
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
3.000
14.000
7
15.000
12.000
3.000
10.400
19.000
4.000
1
5.000
11.000
HA-D-15-20
HA-D-15
20
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
9
20.000
14.000
4.000
11.600
19.000
4.000
1
5.000
11.000
HA-D-15-25
HA-D-15
25
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
9
20.000
14.000
4.000
11.600
24.000
4.000
2
5.000
11.000
HA-D-15-30
HA-D-15
30
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
9
20.000
14.000
4.000
11.600
24.000
4.000
2
5.000
11.000
HA-D-15-40
HA-D-15
40
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
9
20.000
14.000
4.000
11.600
24.000
4.000
2
5.000
11.000
HA-D-15-50
HA-D-15
50
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
9
20.000
14.000
4.000
11.600
24.000
4.000
2
5.000
11.000
HS-D-15-60
HS-D-15
60
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
14
29.000
18.000
6.000
15.000
27.000
6.000
3
9.728
15.000
HS-D-15-80
HS-D-15
80
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
14
29.000
18.000
6.000
15.000
27.000
6.000
3
9.728
15.000
HS-D-15-100
HS-D-15
100
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
14
29.000
18.000
6.000
15.000
27.000
6.000
3
9.728
15.000
HSS-D-30-125
HSS-D-30
125
30.000
35.000
20.000
30.000
18
35.000
30.000
8.000
22.000
46.000
10.000
4
13.156
15.000
HSS-D-30-160
HSS-D-30
160
30.000
35.000
20.000
30.000
18
35.000
30.000
8.000
22.000
46.000
10.000
4
13.156
15.000
HSS-D-30-220
HSS-D-30
220
30.000
35.000
20.000
30.000
18
35.000
30.000
8.000
22.000
46.000
10.000
4
13.156
15.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성