DSB2 홀더 - 진공 유니트
케이시시정공(주)
진공
진공 유니트
DSB2
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsb2/dsb2_holder.prj},{NB=HM-B2(DSB2-1526)},{IDNR=},{ND=15},{L=26.000},{L1=3.000},{D1=6.000},{L2=2.000},{D2=4.000},{L3=15.000},{D3=10.000},{L4=6.000},{D4=5.000},{L5=17.270},{D5=5},{H=10.000},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MODEL
Model Name
ⁿ/ₐ
ND
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
HMM-B2-1-06(DSB2-230.8)
HMM-B2-1-06
2
30.800
2.600
3.400
3.200
2.400
19.000
10.000
6.000
5.000
5
12.000
HMM-B2-1-06(DSB2-430.8)
HMM-B2-1-06
4
30.800
2.600
3.400
3.200
2.400
19.000
10.000
6.000
5.000
5
12.000
HMM-B2-1-06(DSB2-530.8)
HMM-B2-1-06
5
30.800
2.600
3.400
3.200
2.400
19.000
10.000
6.000
5.000
5
12.000
HMM-B2-1-06(DSB2-630.8)
HMM-B2-1-06
6
30.800
2.600
3.400
3.200
2.400
19.000
10.000
6.000
5.000
5
12.000
HMM-B2-1-06(DSB2-830.8)
HMM-B2-1-06
8
30.800
2.600
3.400
3.200
2.400
19.000
10.000
6.000
5.000
5
12.000
HM-B2(DSB2-1026)
HM-B2
10
26.000
3.000
6.000
2.000
4.000
15.000
10.000
6.000
5.000
5
10.000
HM-B2(DSB2-1526)
HM-B2
15
26.000
3.000
6.000
2.000
4.000
15.000
10.000
6.000
5.000
5
10.000
HA-B2(DSB2-2036.5)
HA-B2
20
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
6.000
6.000
5
11.000
HA-B2(DSB2-2536.5)
HA-B2
25
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
8.000
6.000
5
11.000
HA-B2(DSB2-3036.5)
HA-B2
30
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
8.000
6.000
5
11.000
HA-B2(DSB2-4036.5)
HA-B2
40
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
8.000
6.000
5
11.000
HA-B2(DSB2-5036.5)
HA-B2
50
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
24.000
14.000
8.000
6.000
5
11.000
HSS-B2(DSB2-12570)
HSS-B2
125
70.000
30.000
70.000
20.000
25.000
20.000
16.000
0
HSS-B2(DSB2-16070)
HSS-B2
160
70.000
30.000
70.000
20.000
25.000
20.000
16.000
HSS-B2(DSB2-22070)
HSS-B2
220
70.000
30.000
70.000
20.000
25.000
20.000
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성