2산 너클조인트
케이시시정공(주)
공압실린더
표준형실린더
ACL
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/pneumatic/standard_cylinder/acl/accessories/double_knuckle_joint.prj},{NB=ACL-TY - 16A-160_Double Joint},{IDNR=},{PART=TY - 16A},{BS=160},{A1=8},{E1=55},{L1=110},{MM=M36x1.5},{ND=32},{NX=40},{NZ=80},{RR1=34.0},{W1=46},{U1=46.000},{NDM=36.000},{KDM=34.539},{AA=6.000},{B1=72.400},{A2=68.000},{RR=34.000},{BSX=160.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
식별번호
ⁿ/ₐ
PART
파트번호
ⁿ/ₐ
BS
튜브내경
[mm]
A1
치수도
[mm]
E1
치수도
[mm]
L1
치수도
[mm]
MM
나사
ⁿ/ₐ
ND
치수도
[mm]
NX
치수도
[mm]
RR1
치수도
[mm]
W1
치수도
[mm]
TY - 12A
TY - 12A
125
8
46
100
M30x1.5
25
32
27.0
42
TY - 14A
TY - 14A
140
8
48
105
M30x1.5
28
36
30.0
47
TY - 15A
TY - 15A
150
8
55
110
M36x1.5
32
40
34.0
46
TY - 16A
TY - 16A
160
8
55
110
M36x1.5
32
40
34.0
46
TY - 18A
TY - 18A
180
8
70
125
M40x1.5
40
50
42.5
54
TY - 20A
TY - 20A
200
8
70
125
M45x1.5
40
50
42.5
54
TY - 25A
TY - 25A
250
9
86
160
M56x2
50
63
53.0
81
TY - 30A
TY - 30A
300
9
105
175
M64x2
63
80
66.0
87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성