카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/EAI - Safety Coupling with Outer Cone and Inner Cone
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Servo Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safety_coupl_with_servo_inserts/kbk_eai.prj},{NB=KBK/EAI-24-111.5-15-15-12Nm-C-1},{D=79},{D1MIN=15},{D1MAX=25},{D2MIN=15},{D2MAX=25},{D3=55},{S=1.2},{TA=6.00},{TA1=8.5},{CNSMASSEXACT=1.63},{J=10.0},{KR=0.10},{KW=0.9},{T=60.0},{RPM=7630},{TKN1MIN=12},{TKN1MAX=35},{TKN2MIN=20},{TKN2MAX=60},{SIZE=24},{LX=111.5,104.5},{F=M5},{F1=M6},{KA=+1.4/-0.5},{CNSSTDDTIME=1 week},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO4=Product Information},{INFOX=kbk_eai_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=../../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{L=111.5},{D1=15.00},{D2=15.00},{DT=12},{SCH=C},{OTR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
D3
Hub Diameter
[mm]
S
Disengagement Travel
[mm]
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
F1
Screw (ISO 4017)
ⁿ/ₐ
TA1
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg cm²]
KR
Misalignment radial max.
[mm]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
T
Torque 98 ShA
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
KBK/EAI-14-73-6-6-3Nm-C-1
14
32
49
30
0.7
M3
1.34
M3
2.1
0.29
0.7
0.09
+1.0/-0.5
0.9
12.5
11690
KBK/EAI-19-93-10-12-5Nm-C...
19
41
64
40
1.2
M4
2.90
M5
6.0
0.80
3.3
0.06
+1.2/-0.5
0.9
17.0
8950
KBK/EAI-24-111.5-15-15-12...
24
48
79
55
1.2
M5
6.00
M6
8.5
1.63
10.0
0.10
+1.4/-0.5
0.9
60.0
7630
KBK/EAI-28-135-19-20-50Nm...
28
59
94
65
2.0
M5
6.00
M6
14.0
2.70
24.0
0.11
+.1.5/-0.7
0.9
160.0
6030
KBK/EAI-38-152-20-25-60Nm...
38
69
119
80
2.0
M6
10.00
M8
20.0
5.40
81.0
0.12
+1.8/-0.7
0.9
325.0
4980
KBK/EAI-42-175-28-35-80Nm...
42
76
129
95
2.0
M8
35.00
M8
26.0
9.70
173.0
0.14
+2.0/-1.0
0.9
450.0
4440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성