카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 59 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_59_asmtab.prj},{NB=KBS59-18x30},{DDX=18x30},{D=18},{DD=30},{M=26},{T=223},{L=36},{L1=17},{SW=36},{TA=160},{F=24.8},{PW=224},{PN=155},{CNSMASSEXACT=176.0},{CNSSTDDTIME=-},{VER=13},{PPATH=kbs_59/kbs_59_asmtpl.prj},{INFO1=Product information},{INFO2=Product information},{INFO3=Product information},{INFO1X=kbs_59_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs_59_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TA
Tightening Torque
ⁿ/ₐ
F
Axial force
[kN]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS59-5x12
5
12
10
19
9
14
10
4.0
264
119
16.0
KBS59-6x12
6
12
12
19
9
14
10
4.0
220
119
15.0
KBS59-7x14
7
14
20
22
11
16
17
5.8
205
121
23.0
KBS59-8x14
8
14
23
22
11
16
17
5.8
180
121
21.0
KBS59-9x18
9
18
43
24
12
22
35
9.7
246
144
47.0
KBS59-10x18
10
18
48
24
12
22
35
9.7
221
144
44.0
KBS59-11x20
11
20
59
24
12
22
44
10.8
225
145
47.0
KBS59-12x20
12
20
65
24
12
22
44
10.8
207
145
44.0
KBS59-14x24
14
24
93
28
15
27
65
13.3
179
118
76.0
KBS59-15x24
15
24
99
28
15
27
65
13.3
167
118
72.0
KBS59-16x24
16
24
106
28
15
27
65
13.3
156
118
67.0
KBS59-17x26
17
26
163
34
16
32
110
19.2
187
148
122.0
KBS59-18x30
18
30
223
36
17
36
160
24.8
224
155
176.0
KBS59-19x30
19
30
235
36
17
36
160
24.8
213
155
169.0
KBS59-20x30
20
30
248
36
17
36
160
24.8
202
155
162.0
KBS59-22x38
22
38
349
41
20
46
250
31.7
197
134
338.0
KBS59-24x38
24
38
381
41
20
46
250
31.7
181
134
315.0
KBS59-25x38
25
38
397
41
20
46
250
31.7
174
134
304.0
KBS59-28x42
28
42
565
44
23
50
355
40.3
174
134
370.0
KBS59-30x42
30
42
605
44
23
50
355
40.3
163
134
345.0
KBS59-32x50
32
50
764
51
28
55
490
47.7
166
112
552.0
KBS59-35x50
35
50
836
51
28
55
490
47.7
152
112
495.0
KBS59-38x58
38
58
1140
58
32
65
700
60.2
155
116
851.0
KBS59-40x58
40
58
1200
58
32
65
700
60.2
147
116
801.0
KBS59-42x60
42
60
1250
63
37
65
740
59.6
120
94
841.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성