카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 13 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_13_asmtab.prj},{NB=KBS13-55x85},{D=55},{DD=85},{T=3070},{L=41},{L1=20},{L2=25},{L3=33},{PW=270},{PN=175},{NSZ=8},{SZ=M8x25},{TASZ=35},{CNSMASSEXACT=0.70},{CNSSTDDTIME=from stock},{VERS=17},{NDM=8},{LX=25},{PPATH=kbs_13/kbs_13_asmtpl.prj},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_13_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs13_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm^2]
NSZ
Piece
ⁿ/ₐ
SZ
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TASZ
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS13-18x47
18
47
310
34
17
22
28
314
120
5
M6x20
14
0.26
KBS13-19x47
19
47
330
34
17
22
28
300
120
5
M6x20
14
0.25
KBS13-20x47
20
47
380
34
17
22
28
295
125
5
M6x20
14
0.25
KBS13-22x47
22
47
410
34
17
22
28
270
125
5
M6x20
14
0.25
KBS13-24x50
24
50
440
34
17
22
28
243
120
6
M6x20
14
0.26
KBS13-25x50
25
50
560
34
17
22
28
285
140
6
M6x20
14
0.26
KBS13-28x55
28
55
630
34
17
22
28
255
130
6
M6x20
14
0.29
KBS13-30x55
30
55
660
34
17
22
28
235
130
6
M6x20
14
0.30
KBS13-32x60
32
60
960
34
17
22
28
295
155
8
M6x20
14
0.33
KBS13-35x60
35
60
1050
34
17
22
28
270
155
8
M6x20
14
0.34
KBS13-38x65
38
65
1140
34
17
22
28
250
145
8
M6x20
14
0.35
KBS13-40x65
40
65
1200
34
17
22
28
235
145
8
M6x20
14
0.35
KBS13-42x75
42
75
2040
41
20
25
33
310
170
7
M8x25
35
0.60
KBS13-45x75
45
75
2180
41
20
25
33
290
170
7
M8x25
35
0.60
KBS13-48x80
48
80
2300
41
20
25
33
280
180
7
M8x25
35
0.65
KBS13-50x80
50
80
2430
41
20
25
33
260
160
7
M8x25
35
0.65
KBS13-55x85
55
85
3070
41
20
25
33
270
175
8
M8x25
35
0.70
KBS13-60x90
60
90
3350
41
20
25
33
245
165
8
M8x25
35
0.75
KBS13-65x95
65
95
4080
41
20
25
33
255
175
9
M8x25
35
0.80
KBS13-70x110
70
110
6280
50
24
30
40
280
180
8
M10x30
70
1.55
KBS13-75x115
75
115
6680
50
24
30
40
260
170
8
M10x30
70
1.65
KBS13-80x120
80
120
7130
50
24
30
40
250
160
8
M10x30
70
1.70
KBS13-85x125
85
125
8480
50
24
30
40
260
180
9
M10x30
70
1.85
KBS13-90x130
90
130
9080
50
24
30
40
250
170
9
M10x30
70
1.90
KBS13-95x135
95
135
10580
50
24
30
40
260
180
10
M10x30
70
2.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성