Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9799-77 - Quickbox Maxi sound insulation box 1x1
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9799_77.prj},{NB=9799-77(2)},{CNSORDERNO=9799-77},{HR=00202.00300.0300},{ENO=372632009},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 1x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 83 x 83 x 73.5 mm},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinfürhungen M25: 2x Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9799-77 / E-No 372 632 009},{PICTURESMALL=9799_77.png},{MAT=TPE,PC/ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=1x1 },{FR=83},{RF=4},{L=83},{B=83},{T=73.5},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=78},{CNSVOLUMEEXACT=0.72},{CNSEAN=7611614276861}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
E
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
KOMB
Combination
ⁿ/ₐ
FR
Cut hole Ø
[mm]
RF
Conduit entries up to M25:
[mm]
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
9799-77
9799-77
372632009
Quickbox Maxi sound insul...
Quickbox Maxi sound insu...
TPE,PC/ABS
Halogen-free
850°C according to EN 606...
1x1
83
4
83
83
73.5
78
0.72
7611614276861
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성