Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9063_02.prj},{NB=9063-02(2)},{CNSORDERNO=9063-02},{T=49},{FL=68},{GESCH=2},{KE=2},{LSF1=2},{LSF2=2},{LSF3=2},{VPE=7},{OP=250},{P=142.00},{PG=110},{CNSMASSEXACT=20.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.304},{CNSEAN=4013456548244},{BZ=Gerätedose O-range® mit Halterand},{FP=7 - 40},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
FP
For panel thickness
[mm]
T
Depth
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
GESCH
Device screws
ⁿ/ₐ
KE
Ø 20 / 25 mm combination entries
ⁿ/ₐ
LSF1
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LSF2
Cable entries 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LSF3
Support connectors for each package
ⁿ/ₐ
VPE
Support connectors for each package
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9063-02
9063-02
4013456548244
O-range® one-gang box wit...
7 - 40
49
68
2
2
2
2
2
7
The new KAISER cavity wal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성