Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1293-24 - Instal. housing front ring KompaX®
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_24.prj},{NB=1293-24(2)},{CNSORDERNO=1293-24},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 240 mm},{LOD=2},{DA=240},{LB=247},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=36.500},{CNSVOLUMEEXACT=1.090},{CNSEAN=4013456330528},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 240 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 247 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-24},{PICTURESMALL=1293_20.png},{ETIM40=EC002472}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
DA
Ceiling exit (CE) Ø
[mm]
LB
Min. luminaire covering Ø
[mm]
H
Height
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
1293-24
1293-24
Instal. housing front rin...
240
247
14
36.500
1.090
4013456330528
Plastic front part for ce...
EC002472
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성