Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9914.01 - Flush-mounting transition box
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9914_01.prj},{NB=9914.01(2)},{CNSORDERNO=9914.01},{L=250},{B=105},{T=94},{RK=26},{RK2=2},{RK3=2},{AN=4},{CNSMASSEXACT=321.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{BZ=UP-Schalungskasten, 250x105x94mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{I=UV beständig},{ENO=155 101 198},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614037844},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
RK2
Combination conduit entries M20/25/32
ⁿ/ₐ
RK3
Combination conduit entries M40/50/63
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
I
Info
ⁿ/ₐ
ENO
E No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9914.01
9914.01
Flush-mounting transition...
250
105
94
26
2
2
4
Polyethylene
Halogen-free
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
UV beständig
155 101 198
321.000
7611614037844
Transition box System Pre...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성