Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9907.21 - Flush mounting junction box KRFG conduits
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9907_21_asmtab.prj},{NB=9907.21(2)},{CNSORDERNO=9907.21},{L=115},{B=115},{T=150},{AO=12},{RK=4},{RK2=2},{AN=4},{CNSMASSEXACT=312.200},{CNSVOLUMEEXACT=4.800},{BZ=UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre, 115x115x150 mm},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 011 698},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614240527},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
RK2
Combination conduit entries M25/32
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9907.21
9907.21
Flush-mounting junction b...
115
115
150
12
4
2
4
Polyethylene / Polypropyl...
Halogen-free
650°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
155 011 698
312.200
4.800
7611614240527
Flush mounting junction b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성