Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1275-40 - Concrete const. one-gang box CEE 16A
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1275_40_asmtab.prj},{NB=1275-40(2)},{CNSORDERNO=1275-40},{BZ=Betonbau Gerätedose CEE 16A, mit Dichtring für Schutzart IP 34, mit Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm},{LOD=2},{T=66},{EBO=70},{AT=3},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=55},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456310407},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1275_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1275_40_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 48 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 34 DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1275-04. 2-teilig,Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm für CEE-Geräteeinsätze 16 A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
EBO
Installation opening Ø
[mm]
AT
Number of parts
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1275-40
1275-40
Concrete const. one-gang ...
66
70
3
55
0.702
4013456310407
EC002601
One-gang box DIN VDE 0606...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성