Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1263-70 - Conc. constr. B² one-gang junction box
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1263_70.prj},{NB=1263-70(2)},{CNSORDERNO=1263-70},{T=68.5},{D=60},{OP=100},{CNSMASSEXACT=42},{CNSVOLUMEEXACT=0.565},{BZ=Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut und Spezial-Haftkleber, Tiefe 68,5 mm},{MR=4},{MR2=8},{IP=-},{CNSEAN=4013456231610},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1263-70. für Liegende Werksfertigung 1- teilig, mit Putzhaut und Spezial-Haftkleber Einbauhöhe 68,5 mm 8 Markierungen für Rohre Durchmesser 25 mm zum Ausstanzen durch Rohrkupplung 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 16 mm},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
MR
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
ⁿ/ₐ
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
1263-70
1263-70
Conc. constr. B² one-gang...
68.5
60
4
8
42
0.565
4013456231610
One-gang junction box DIN...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성