카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
IUK - Miniature cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Miniature Cylinders (IU Series)
IUK Empty oil acting cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iuk_series/iuk_asmtab.prj},{NB=IUKIUK-CA-20-25(-0)},{MODEL=IUK:Non-rotating cylinders},{TYPE=},{MOUNTINGTYPE=-CA},{MOUNTINGTYPE2=},{BORE=20},{STROKE=25},{CUSHIONTYPE=},{BRACKETTYPE=},{ENDCONNECTION=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{MM=8},{KK=M8x1.25},{A=20},{BE=M22x1.5},{W=24},{EE=G1/8},{XC=95},{EW=16},{CD=8},{L=12},{MR=18},{Y=32},{D=30},{EX=27},{KV=26},{KW=7},{L1=130},{L2=15},{L3=18},{L4=15.5},{L5=68},{L6=70.5},{L7=2.5},{L8=94.5},{L9=18},{L10=52},{PPATH=../iua_series/assemblies/iuk_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Kinds
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
BE
[mm]
W
[mm]
EE
[mm]
XC
[mm]
EW
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
IUK-CA-12-25
IUK:Non-rotating cylinder...
12
6
M6x1.0
16
M16x1.5
22
M5x0.8
75
12
6
9
16
26.5
20
19
22
6
105
14
17
9
50
52
2
74
17
41
IUK-CA-16-25
IUK:Non-rotating cylinder...
16
6
M6x1.0
16
M16x1.5
22
M5x0.8
82
12
6
9
16
27.5
24
22
24
6
111
13
17
10.5
56
58
2
80
17
45
IUK-CA-20-25
IUK:Non-rotating cylinder...
20
8
M8x1.25
20
M22x1.5
24
G1/8
95
16
8
12
18
32
30
27
26
7
130
15
18
15.5
68
70.5
2.5
94.5
18
52
IUK-CA-25-25
IUK:Non-rotating cylinder...
25
10
M10x1.25
22
M22x1.5
28
G1/8
104
16
8
12
18
36
30
27
26
7
141
15
22
15.5
69
71.5
2.5
99.5
22
53
IUK-CA-32-25
IUK:Non-rotating cylinder...
32
12
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
102
20
10
14.5
20
31
37
34
32
8
136
12
13
15
64
66.5
2.5
89.5
27
48
IUK-CA-40-25
IUK:Non-rotating cylinder...
40
16
M14x1.5
24
M32x2.0
26
G1/4
129
20
10
14.5
20
37
46
42.5
38
10
165
12
16
21.5
88
91
3
117
27
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성