피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ASCA - ASC Series cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Cylindrical Standard Cylinders (ASC Series)
asca
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/asc_series/asca/asca_asmtab.prj},{NB=ASCA-SD-50-50ST(0)},{SN=ASCA},{MC=},{ACCESSORIES=-SD},{BORE=50},{STROKE=50},{PT=},{CB=},{SEJ=},{POS=0},{IS=},{N=},{A=35},{AL=32},{EA=70},{B1=27},{RR=52},{MM=20},{BB=40},{VF=10},{YP=17},{L=11},{DD=M8x1.25},{DD1=8},{DDP=1.25},{TT=8},{SS=18},{M=11},{KK=M18x1.5},{KK1=18},{KKP=1.5},{K=30},{EE=3/8},{EE1=16.662},{LL=90},{H=58},{ZJ=159},{WF=23},{ZZ=206},{D=20},{X=38},{PPATH=assemblies/asca_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
EA
[mm]
B1
[mm]
RR
[mm]
MM
[mm]
BB
[mm]
VF
[mm]
YP
[mm]
L
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
TT
[mm]
SS
[mm]
M
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
H
[mm]
ZJ
[mm]
ASCA-SD-40-50ST
40
30
27
60
22
44
16
32
10
15
8
M8x1.25
8
14
11
M14x1.5
27
1/4
84
51
146
ASCA-SD-50-50ST
50
35
32
70
27
52
20
40
10
17
11
M8x1.25
8
18
11
M18x1.5
30
3/8
90
58
159
ASCA-SD-63-50ST
63
35
32
85
27
64
20
40
10
17
11
M10x1.25
8
18
14
M18x1.5
31
3/8
98
58
170
ASCA-SD-80-50ST
80
40
37
102
32
78
25
52
14
21
13
M12x1.75
11
22
17
M22x1.5
37
1/2
116
71
204
ASCA-SD-100-50ST
100
40
37
116
41
92
30
52
14
21
16
M12x1.75
11
26
17
M26x1.5
40
1/2
126
72
215
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성