카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JECX - Europe compact cylinder
JUFAN
Hydraulic Products
Europe compact cylinders (JECX Series)
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/jecx/jecx_asmtab.prj},{NB=JECX-MF-160-INLA-40-5(0)},{MODEL=JECX},{TYPE=MF},{PRESSURE=160},{CT=},{THREAD=IN},{IT=LA},{BORE=40},{STROKE=5},{POS=0},{ST=[5:400]},{PM=},{MM=22},{EA=90},{TW=8},{FB=11.0},{FG=17.5},{BT=10.8},{TS=72},{F=34},{EB=76},{LH=45},{K=17},{ZJ=95},{LL=85},{PC=5},{TX=50},{WF=10},{EF=Φ20X1.8DP底孔Φ10},{EF1=20.000},{DP=1.800},{EF2=10.000},{KK1=M10X1.5},{KK11=10.000},{KK12=1.500},{KK3=M10X1.5},{KK2=M16X1.5},{KK21=16.000},{KK22=1.500},{NBB=20},{A1=25},{NC=13},{ND=10},{NE=10},{N=1.0},{R=1},{S=8},{PPATH=assemblies/jecx_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
EA
[mm]
TW
[mm]
FB
[mm]
FG
[mm]
BT
[mm]
TS
[mm]
F
[mm]
EB
[mm]
LH
[mm]
K
[mm]
ZJ
[mm]
LL
[mm]
PC
[mm]
TX
[mm]
WF
[mm]
EF
[mm]
KK1
[mm]
KK2
[mm]
NBB
[mm]
A1
[mm]
NC
[mm]
ND
[mm]
NE
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
JECX-MF-160-INLA-25-5(0)
JECX
25
16
60
6
6.6
11.0
6.5
46
23
50
26
12
73
66
5
36
7
Φ13X1.4DP底孔Φ5
M8X1.25
M12X1.25
14
20
8
6
6
0.5
1
5
JECX-MF-160-INLA-32-5(0)
JECX
32
18
75
8
9.0
14.0
8.6
62
29
66
38
14
84
76
5
45
8
Φ16X1.8DP底孔Φ8
M8X1.25
M12X1.25
16
20
10
8
8
1.0
1
6
JECX-MF-160-INLA-40-5(0)
JECX
40
22
90
8
11.0
17.5
10.8
72
34
76
45
17
95
85
5
50
10
Φ20X1.8DP底孔Φ10
M10X1.5
M16X1.5
20
25
13
10
10
1.0
1
8
JECX-MF-160-INLA-50-5(0)
JECX
50
28
100
10
11.0
17.5
10.8
82
35
86
50
22
105
95
5
50
10
Φ20X1.8DP底孔Φ10
M16X1.5
M20X1.5
25
30
16
13
13
1.0
1
8
JECX-MF-160-INLA-63-5(0)
JECX
63
36
120
12
13.0
20.0
13.0
98
42
106
60
30
120
108
5
60
12
Φ22X1.8DP底孔Φ12
M20X1.5
M27X2.0
33
40
22
16
16
2.0
2
10
JECX-MF-160-INLA-80-5(0)
JECX
80
45
150
16
13.0
20.0
13.0
126
44
130
70
36
140
126
5
62
14
Φ22X1.8DP底孔Φ14
M27X2.0
M33X2.0
42
50
30
20
20
2.0
2
12
JECX-MF-160-INLA-100-5(0)
JECX
100
56
170
16
15.0
23.0
15.2
146
48
155
85
46
154
140
5
73
14
Φ24X1.8DP底孔Φ14
M33X2.0
M42X2.0
53
60
36
30
30
2.0
2
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성