카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
HC210 - High pressure tie-rod cylinder
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC210 High pressure tie-rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc210/hc210_asmtab.prj},{NB=HC210-A-SD-125-5-0-A(0)},{MODEL=HC210},{TYPE=A},{CT=},{IT=SD},{BORE=125},{STROKE=5},{POS=0},{C=},{SJ=},{ASL=0},{ITOPP=-A},{CAVP=},{PM=},{MM=70},{KK1D=64},{KK1P=2.0},{A=75},{B=95},{D=22},{D1=22},{E=190},{W=45},{H=105},{I=13},{J=77},{K=52},{P=159},{P1=159},{Q=25},{S=65},{S1=65},{T=33},{Y=50},{Z=25},{DD1=26},{DD2=1.5},{EE=1},{EE1=33.249},{LF=267},{LZ=325},{RR=145},{SS=182},{X=1/5x行程+69},{DH=-},{DH1=0},{XF=-},{XF1=0},{YG=-},{YG1=0},{PPATH=assemblies/hc210_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW},{SW=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
bore
[mm]
MM
C class
[mm]
KK
C class
[mm]
A
B class
[mm]
B
[mm]
D
B class
ⁿ/ₐ
E
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
B class
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
EE
[mm]
LF
[mm]
LZ
[mm]
RR
[mm]
SS
[mm]
X
[mm]
DH
[mm]
XF
[mm]
YG
[mm]
SW
[mm]
HC210-A-SD-40-5-0-A
HC210
40
25
M20X1.5
25
40
14
70
30
64
12
47
32
98
13
19
13
30
15
M12X1.5
3/8
156
184
50
111
1/3.5x行程+47
-
-
-
16
HC210-A-SD-50-5-0-A
HC210
50
30
M24X1.5
30
46
14
85
30
68
14
52
37
106
14
24
15
33
18
M14X1.5
1/2
172
202
62
120
1/3.5x行程+50
-
-
-
19
HC210-A-SD-63-5-0-A
HC210
63
35
M30X1.5
35
55
17
100
35
75
15
57
37
113
16
30
18
38
18
M16X1.5
1/2
187
225
74
132
1/4x行程+61
-
-
-
19
HC210-A-SD-80-5-0-A
HC210
80
45
M39X1.5
45
65
17
125
35
85
9
67
42
129
18
41
24
45
20
M18X1.5
3/4
218
267
92
152
1/4x行程+55
-
-
-
21
HC210-A-SD-100-5-0-A
HC210
100
56
M48X1.5
55
80
22
160
40
95
14
67
42
139
21
50
26
45
20
M22X1.5
3/4
230
281
120
157
1/4x行程+60
-
-
-
19
HC210-A-SD-125-5-0-A
HC210
125
70
M64X2
75
95
22
190
45
105
13
77
52
159
25
65
33
50
25
M26X1.5
1
267
325
145
182
1/5x行程+69
-
-
-
24
HC210-A-SD-140-5-0-A
HC210
140
80
M72X2
80
110
-
215
50
110
14
77
52
164
28
-
36
50
25
M30X1.5
1
275
336
165
187
1/5x行程+70
10
79
20
24
HC210-A-SD-160-5-0-A
HC210
160
90
M80X2
90
120
-
240
55
132
14
80
59
186
32
-
41
53
32
M33X2
1
312
374
185
212
1/5x行程+70
10
89
20
28
HC210-A-SD-180-5-0-A
HC210
180
100
M95X2
105
130
-
260
55
146
10
96
61
210
33
-
41
64
29
M39X2
1 1/4
344
-
195
-
-
12
99
24
-
HC210-A-SD-200-5-0-A
HC210
200
112
M100X2
110
140
-
310
55
156
10
106
76
228
41
-
51
70
40
M45X2
1 1/2
389
-
230
-
-
12
109
24
-
HC210-A-SD-224-5-0-A
HC210
224
125
M120X2
130
155
-
330
60
157
10
106
76
229
42
-
51
70
40
M48X2
1 1/2
390
-
245
-
-
12
124
24
-
HC210-A-SD-250-5-0-A
HC210
250
140
M130X2
140
170
-
375
65
166
10
126
96
262
36
-
56
78
48
M39X2
2
444
-
355
-
-
12
139
24
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성