카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
CA - One ear clevis
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC Tie-rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc/hc_a_ca.prj},{NB=HC-100-C(CA)},{BORE=100},{RS=C},{MM1=40},{KK1D=36},{KK1P=1.5},{A1=60},{MM2=56},{KK2D=48},{KK2P=1.5},{A2=70},{D1=20},{D2=22},{E=135},{F=20},{H=74},{J=50},{K=40},{L=84},{P=114},{S1=37},{S2=50},{W=40},{Y=30},{Z=20},{DD1=18},{DD2=1.5},{CD=40.0},{EE=3/4},{EW=50.0},{LF=184},{MR=40.0},{RR=102},{XC=308},{N=18},{H2=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
CD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
LF
[mm]
MR
[mm]
RR
[mm]
XC
[mm]
N
[mm]
HC-32-C(CA)
32
16
M12X1.5
18
14
55
11
50
36
26
38
76
14
30
23
13
16.0
3/8
25.0
123
16.0
40
191
11
HC-40-C(CA)
40
20
M16X1.5
25
14
65
11
50
36
26
38
76
17
30
23
13
16.0
3/8
25.0
123
16.0
45
191
11
HC-50-C(CA)
50
25
M20X1.5
30
14
75
14
58
42
34
45
88
21
30
27
19
20.0
3/8
31.5
148
20.0
52
223
14
HC-63-C(CA)
63
30
M24X1.5
35
17
90
15
58
42
34
63
88
27
35
27
19
31.5
1/2
40.0
149
31.5
63
247
15
HC-80-C(CA)
80
35
M30X1.5
45
17
110
18
62
46
40
72
98
32
35
28
22
31.5
1/2
40.0
166
31.5
80
273
18
HC-100-C(CA)
100
40
M36X1.5
60
20
135
20
74
50
40
84
114
37
40
30
20
40.0
3/4
50.0
184
40.0
102
308
18
HC-125-C(CA)
125
56
M48X1.5
75
22
165
24
83
58
48
100
123
50
45
38
28
50.0
3/4
63.0
213
50.0
122
358
24
HC-150-C(CA)
150
65
M60X2
85
22
196
28
89
58
48
122
129
62
50
38
28
63.0
3/4
80.0
223
63.0
148
395
28
HC-180-C(CA)
180
80
M72X2
110
-
220
33
95
68
58
150
151
-
55
40
30
80.0
1
100.0
254
80.0
168
459
33
HC-200-C(CA)
200
90
M80X2
120
-
245
37
100
68
58
170
158
-
55
38
30
90.0
1
125.0
263
90.0
190
488
37
HC-224-C(CA)
224
100
M95X2
130
-
292
41
105
68
68
185
161
-
60
40
40
100.0
1 1/4
125.0
282
100.0
225
527
40
HC-250-C(CA)
250
110
M100X2
140
-
325
46
105
68
68
185
161
-
65
40
40
100.0
1 1/4
125.0
287
100.0
250
537
47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성