카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
CXHC2-LA - Compact cylinder
JUFAN
Hydraulic Products
Compact cylinders (CXHC Series)
CXHC2 Compact cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/cxhc_series/cxhc2/cxhc-la-asmtab.prj},{NB=CXHC2-A-IN-LA-50-10ST-0(0)},{MODEL=CXHC2:Compact cylinder},{TYPE=-A},{OPTION=},{RODTHREAD=-IN},{INSTALLAITON=LA:Foot},{OIL=},{BORE=50},{STROKE=10},{ADJUSTABLESTR=0},{PACKMATERIAL=},{VALVE=},{POS=0},{PPATH=assemblies/cxhc-la-asmtpl.prj},{A11=24},{KK11=M20x2.5},{A22=35},{KK22=M24x1.5},{MM=30},{W=11},{FB=14},{FG=20},{D=27},{C=10},{LH=34},{EB=74},{TS=74},{EA=94},{N=10},{BT=13},{SS=37},{NBB1=30},{ND1=12.5},{NC1=23},{NE1=12.5},{R1=1},{DCC=CN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
INSTALLAITON
Installation
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
STROKETEXT
Stroke text
ⁿ/ₐ
NOTE
note
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
KK1
[mm]
A2
[mm]
KK2
[mm]
MM
[mm]
W
[mm]
FB
[mm]
FG
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
LH
[mm]
EB
[mm]
TS
[mm]
EA
[mm]
N
[mm]
BT
[mm]
SS
[mm]
EE
[mm]
Y
[mm]
PX
[mm]
TX
[mm]
TW
[mm]
LL
[mm]
ZJ
[mm]
PL
[mm]
TY
[mm]
LL1
[mm]
ZJ1
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
EF
[mm]
NBB
NB
[mm]
ND
[mm]
NC
[mm]
NE
[mm]
R
r
[mm]
CXHC2-A-IN-LA-32-10ST-0
CXHC2:Compact cylinder
LA:Foot
32
Standard stroke
Beyond the above itinerar...
15
M12x1.75
-
-
20
10
9
14
17
9
25
56
56
70
10
8.6
34
RC1/4
27.0
26.5
28
12
64
74
10.5
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-LA-40-10ST-0
CXHC2:Compact cylinder
LA:Foot
40
Standard stroke
Beyond the above itinerar...
20
M16x2.0
-
-
25
10
11
18
21
9
29
64
62
80
10
10.8
33
RC1/4
27.0
27.0
28
12
65
75
11.0
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-LA-50-10ST-0
CXHC2:Compact cylinder
LA:Foot
50
Standard stroke
Beyond the above itinerar...
24
M20x2.5
-
-
30
11
14
20
27
10
34
74
74
94
10
13
37
RC1/4
28.0
31.0
29
14
70
81
11.0
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-LA-63-10ST-0
CXHC2:Compact cylinder
LA:Foot
63
Standard stroke
Beyond the above itinerar...
33
M27x3.0
-
-
35
13
16
23
32
11
42
89
90
114
10
15.2
42
RC1/4
30.0
36.0
31
16
80
93
14.0
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-LA-80-10ST-0
CXHC2:Compact cylinder
LA:Foot
80
Standard stroke
Beyond the above itinerar...
33
M30x3.5
-
-
40
17
16
23
37
14
52
109
110
134
15
15.2
51
RC3/8
35.0
38.0
34
16
91
108
18.0
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-LA-100-10ST-0
CXHC2:Compact cylinder
LA:Foot
100
Standard stroke
Beyond the above itinerar...
40
M36x4.0
-
-
56
17
18
26
50
15
62
129
134
160
15
17
54
RC3/8
39.0
38.0
34
16
98
115
21.0
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성