K152-1xxx-zz-zz - WADI one Brass with Multiple sealing inserts
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
WADI one Brass with Multiple sealing inserts
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/wadi_one_messing_mehrfachdichteinsatz/wadi_one_m_m_mehrfachdichteinsatz_k152_1xxx_zz_zz.prj},{NB=K152-1020-00-45},{ARTNR=K152-1020-00-45},{N=4},{L=8},{SW2=25},{SW1=25},{EK=28},{H=33.0},{STGEW=44.2},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=3},{NDM=20},{EF007839=20},{EF000368=8},{EF000177=25},{EF003712=1.5},{EF005466=3},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=K152-1020-00-45},{A=M20x1.5},{C=3 - 5},{INSTDM=5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATD=TPE / TPS},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (10 bar / 30 min)},{IP69=IP69},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{INFO=Info},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=4e6da28f-b4f6-4cdf-a54c-bb3ef834cf4f},{MANUID=K152-1020-00-45},{DESCSHORT=WADI one Kabelverschraubung M20x1,5 mehrfach}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
N
Number of Sealing inserts
ⁿ/ₐ
C
Sealing area
ⁿ/ₐ
L
Length of Thread
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing Elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
IP69
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
K152-1016-00-24
K152-1016-00-24
M16x1.5
2
2 - 4
7
20
20
22
31.5
2 / 5
30.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
24e02d94-469d-442d-ad59-3...
K152-1020-00-26
K152-1020-00-26
M20x1.5
2
4 - 6
8
25
25
28
33.0
5 / 6
44.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
9419b29c-a81d-4533-b216-c...
K152-1020-00-45
K152-1020-00-45
M20x1.5
4
3 - 5
8
25
25
28
33.0
5
44.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
4e6da28f-b4f6-4cdf-a54c-b...
K152-1025-00-28
K152-1025-00-28
M25x1.5
2
6 - 8
8
32
32
36
35.5
5 / 6
70.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
7aed3389-46aa-407c-bb8c-a...
K152-1025-00-37
K152-1025-00-37
M25x1.5
3
5 - 7
8
32
32
36
35.5
5 / 7
70.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
66b0a491-d2db-414b-b0f3-6...
K152-1032-00-48
K152-1032-00-48
M32x1.5
4
6 - 8
9
36
36
39
40.5
5 / 6
90.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
25
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
88070f0c-406f-44ec-9a3c-3...
K152-1032-00-67
K152-1032-00-67
M32x1.5
6
5 - 7
9
36
36
39
40.5
5 / 6
90.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
25
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
047bf33d-3d8a-4fb8-b7ff-a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성