6xxxx/OM - Reduction metric - PG with O-ring
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Reduction PG with O-ring
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/reduktion_pg_o_ring/reduktion_pg_o_ring.prj},{NB=61611/OM},{ARTNR=61611/OM},{NDM=22.500},{NDM2=18.600},{L=6.5},{SW1=24},{SWX=24},{EK=26.0},{H=9.5},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=9},{L1=6.000},{H1=38.000},{X1=3.954},{X2=11.450},{R2=1.000},{R3=13.000},{EF006443=11.0},{EF006447=16.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=61611/OM},{A=Pg 16},{B=Pg 11},{STGEW=109},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP68=max. IP68},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=59fc27ff-9095-4d5c-921b-31d1d8fa508e},{MANUID=61611/OM},{DESCSHORT=MS-REDUKT.M.6-KT.PG 16X11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-Ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
60907/OM
60907/OM
Pg 9
Pg 7
6.0
18
20.0
8.5
5.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
91500656-31cb-431a-b0bb-a...
61107/OM
61107/OM
Pg 11
Pg 7
6.0
20
22.2
8.5
11.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
cdeac868-2c6b-48be-80b6-3...
61109/OM
61109/OM
Pg 11
Pg 9
6.0
20
22.0
8.5
7.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
a76a733c-2fdf-4c9d-917e-5...
61307/OM
61307/OM
Pg 13.5
Pg 7
6.5
24
26.0
9.5
18.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
9429900a-5866-42fd-8cd5-b...
61309/OM
61309/OM
Pg 13.5
Pg 9
6.5
24
26.0
9.5
14.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
ebb38da0-e1d7-4122-9d65-2...
61311/OM
61311/OM
Pg 13.5
Pg 11
6.5
24
26.0
9.5
7.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
7c0f0f8d-8244-4224-a2fd-0...
61607/OM
61607/OM
Pg 16
Pg 7
6.5
24
26.0
9.5
22.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
d4c0e92d-455b-4440-86f6-f...
61609/OM
61609/OM
Pg 16
Pg 9
6.5
24
26.0
9.5
18.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
a8197b4d-9db1-46b7-840e-1...
61611/OM
61611/OM
Pg 16
Pg 11
6.5
24
26.0
9.5
109
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
59fc27ff-9095-4d5c-921b-3...
61613/OM
61613/OM
Pg 16
Pg 13.5
6.5
24
26.0
9.5
6.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
2e428494-4932-4aa2-a0e1-1...
62111/OM
62111/OM
Pg 21
Pg 11
7.0
32
35.5
10.0
33.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
348e9c26-2a94-4b18-8b87-a...
62113/OM
62113/OM
Pg 21
Pg 13.5
7.0
32
35.5
10.0
26.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
1d2d3902-caed-4acc-8c7f-a...
62116/OM
62116/OM
Pg 21
Pg 16
7.0
32
34.0
10.0
22.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
9c656e56-a6d2-48f6-9ada-b...
62916/OM
62916/OM
Pg 29
Pg 16
8.0
41
43.0
11.5
70.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
max. IP68
-40
100
0c0bac68-457f-47e2-a115-5...
62921/OM
62921/OM
Pg 29
Pg 21
8.0
41
45.0
11.5
49.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
max. IP68
-40
100
a867b12b-9960-47d1-926e-c...
63621/OM
63621/OM
Pg 36
Pg 21
9.0
50
54.0
12.5
121.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
max. IP68
-40
100
2ee95819-df2c-47d8-93a2-c...
63629/OM
63629/OM
Pg 36
Pg 29
9.0
50
54.0
12.5
75.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
max. IP68
-40
100
e06f5205-2cce-4681-9fae-b...
64236/OM
64236/OM
Pg 42
Pg 36
10.0
60
66.0
14.0
150.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
max. IP68
-40
100
83806fef-3079-4c36-952f-0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성