500xxMxxBSzzzz - PERFECT metric with spiral protection long
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT metric with spiral top
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/500xxmxxbszzzz/500xxmxxbszzzz.prj},{NB=50013M20BSSW},{L=11},{SW1=24},{SW2=24},{H=101.5},{INSTDM=2.7},{PACK=50},{C1=6},{C2=12},{ANDM=20},{P=1.5},{VER=3},{STGEW7001=16.2},{STGEW7035=16.2},{STGEW9005=16.2},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{R=13.25},{CX=12.00},{X=8.500},{SW1L=14.15},{PGL=6.50},{PG=20.40},{ANGLE=5.270},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=11},{EF000177=24},{EF005466=6},{EF000116=9005},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{SWW=26.500},{ARTNRX=50013M20BSSW},{A=M20x1.5},{C=6 - 12},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=CR/NBR},{RAL7001=50013M20PABS},{RAL7035=50013M20BS7035},{RAL9005=50013M20BSSW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
50011M16PABS
50011M16PABS
M16x1.5
5 - 10
15
22
22
94.5
2.0
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50011M16BS7035
50011M16BS7035
M16x1.5
5 - 10
15
22
22
94.5
2.0
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50011M16BSSW
50011M16BSSW
M16x1.5
5 - 10
15
22
22
94.5
2.0
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50013M20PABS
50013M20PABS
M20x1.5
6 - 12
11
24
24
101.5
2.7
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50013M20BS7035
50013M20BS7035
M20x1.5
6 - 12
11
24
24
101.5
2.7
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50013M20BSSW
50013M20BSSW
M20x1.5
6 - 12
11
24
24
101.5
2.7
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50016M20PABS
50016M20PABS
M20x1.5
10 - 14
15
27
27
116.0
5.0
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50016M20BS7035
50016M20BS7035
M20x1.5
10 - 14
15
27
27
116.0
5.0
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50016M20BSSW
50016M20BSSW
M20x1.5
10 - 14
15
27
27
116.0
5.0
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50021M25PABS
50021M25PABS
M25x1.5
13 - 18
15
33
33
132.5
7.5
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50021M25BS7035
50021M25BS7035
M25x1.5
13 - 18
15
33
33
132.5
7.5
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50021M25BSSW
50021M25BSSW
M25x1.5
13 - 18
15
33
33
132.5
7.5
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성