JDAExxPAzzzz - Venting elements
Jacob
Venting elements
Venting elements plastic
Venting elements
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/druckausgleichselemete/druckausgleichselemente_kunfststoff/jdae_pazzz/jdaexxpazzz_asmtab.prj},{NB=JDAE20PA7035},{NDM=20},{P=1.5},{L=10},{SW1=27},{EK=30.7},{H=21.6},{STGEW=7.0},{PACK=10},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=10.0},{QUANTITYINT=10.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF000116=7035},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF007839=20},{ARTNR1=JDAE20PA},{ARTNRX=JDAE20PA7035},{ARTNRXX=JDAE20PAzzzz},{A=M20x1.5},{INSTDM=1.2},{MATK=PA6 V-0},{MATF=RAL 7035 light grey},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MATM=PES},{MATO=NBR / schwarz},{RQ=ca. 30},{WEP=≥ 0.83},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (0.6 bar / 60 min)},{IP69=IP69},{ZUL=},{INFO1=Info},{MANUID=JDAE20PA7035},{DESCSHORT=Druckausgleichselement}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATM
Material membran
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
RQ
Air flow
[l/h (ΔP=0.07)]
WEP
Water entry pressure
[bar]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
IP69
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
JDAE12PA7035
JDAE12PA7035
M12x1.5
10
17
19.0
17.8
0.7
3.0
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
PES
NBR / black
100
ca. 10
≥ 0.83
IP66
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
-40
100
JDAE12PA/SW
JDAE12PA/SW
M12x1.5
10
17
19.0
17.8
0.7
3.0
PA6 V-0
RAL 9005 jet black
PES
NBR / black
100
ca. 10
≥ 0.83
IP66
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
-40
100
JDAE20PA7035
JDAE20PA7035
M20x1.5
10
27
30.7
21.6
1.2
7.0
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
PES
NBR / black
10
ca. 30
≥ 0.83
IP66
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
-40
100
JDAE20PA/SW
JDAE20PA/SW
M20x1.5
10
27
30.7
21.6
1.2
7.0
PA6 V-0
RAL 9005 jet black
PES
NBR / black
10
ca. 30
≥ 0.83
IP66
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
-40
100
JDAE40PA7035
JDAE40PA7035
M40x1.5
18
50
56.2
35.6
2.5
33.0
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
PES
NBR / black
5
ca. 170
≥ 0.83
IP66
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
-40
100
JDAE40PA/SW
JDAE40PA/SW
M40x1.5
18
50
56.2
35.6
2.5
33.0
PA6 V-0
RAL 9005 jet black
PES
NBR / black
5
ca. 170
≥ 0.83
IP66
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
-40
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성