SC- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
4 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/4_holes/sc_mp4_asmtab.prj},{NB=SC1312MP4},{MAT=Steel,Uni-chromating},{B=13},{L=12},{D=33},{S=5.5},{PCD=24},{SMX=M},{C=0.5},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{NRH=2},{PPATH=assemblies/ssetc_4hfft_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
Diameter
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0306MP4
Steel,Electroless nickel
3
6
17
3.4
11
M3 x 3
SC0306MP4
SC0406MP4
Steel,Electroless nickel
4
6
18
3.4
12
M3 x 3
SC0406MP4
SC0510MP4
Steel,Electroless nickel
5
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0510MP4
SC0610MP4
Steel,Electroless nickel
6
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0610MP4
SC0810MP4
Steel,Electroless nickel
8
10
24
4.5
17
M4 x 4
SC0810MP4
SC1010MP4
Steel,Electroless nickel
10
10
26
4.5
19
M4 x 4
SC1010MP4
SC1212MP4
Steel,Electroless nickel
12
12
32
5.5
23
M5 x 6
SC1212MP4
SC1312MP4
Steel,Electroless nickel
13
12
33
5.5
24
M5 x 6
SC1312MP4
SC1512MP4
Steel,Electroless nickel
15
12
35
5.5
26
M5 x 6
SC1512MP4
SC1612MP4
Steel,Electroless nickel
16
12
40
6.6
28
M6 x 6
SC1612MP4
SC2012MP4
Steel,Electroless nickel
20
12
44
6.6
32
M6 x 6
SC2012MP4
SC2515MP4
Steel,Electroless nickel
25
15
50
6.6
37
M8 x 8
SC2515MP4
SC3015MP4
Steel,Electroless nickel
30
15
55
6.6
42
M8 x 8
SC3015MP4
SC3515MP4
Steel,Electroless nickel
35
15
60
6.6
47
M8 x 8
SC3515MP4
SC4020MP4
Steel,Electroless nickel
40
20
70
9.0
55
M10 x 12
SC4020MP4
SC5025MP4
Steel,Electroless nickel
50
25
86
11.0
68
M10 x 12
SC5025MP4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성