SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_holes/scs_sp3_asmtab.prj},{NB=SCS1415SP3},{MAT=Stainless,SUS304},{B=14},{L=15},{D=40},{D1=7.000},{R=6.000},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{A=9.0},{S=6.6},{PCD=28},{SMX=S},{C=0.500},{NDM=6.000},{P=1.00},{P1=20},{PPATH=assemblies/slitc_3hfft_asmtpl.prj},{CB=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
ⁿ/ₐ
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0608SP3
Stainless,SUS304
6
8
20
1.0
6.0
4
3.5
3.5
13
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0608SP3
SCS0610SP3
Stainless,SUS304
6
10
20
1.0
6.0
4
3.5
3.5
13
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0610SP3
SCS0808SP3
Stainless,SUS304
8
8
25
1.5
8.0
5
4.5
4.5
16
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0808SP3
SCS0810SP3
Stainless,SUS304
8
10
25
1.5
8.0
5
4.5
4.5
18
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS0810SP3
SCS0812SP3
Stainless,SUS304
8
12
28
1.5
8.5
5
5.0
5.5
18
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS0812SP3
SCS0815SP3
Stainless,SUS304
8
15
30
1.5
9.5
5
5.5
5.5
20
M6 x P1
M6 x 15
SCS0815SP3
SCS1010SP3
Stainless,SUS304
10
10
30
1.5
9.0
5
6.0
5.5
20
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1010SP3
SCS1012SP3
Stainless,SUS304
10
12
30
1.5
9.0
5
6.0
5.5
20
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1012SP3
SCS1015SP3
Stainless,SUS304
10
15
35
1.5
11.0
6
7.0
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1015SP3
SCS1210SP3
Stainless,SUS304
12
10
30
1.5
10.0
5
0.0
5.5
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1210SP3
SCS1212SP3
Stainless,SUS304
12
12
30
1.5
10.0
5
0.0
5.5
22
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1212SP3
SCS1215SP3
Stainless,SUS304
12
15
35
1.5
11.0
6
7.0
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1215SP3
SCS1310SP3
Stainless,SUS304
13
10
30
1.5
10.0
5
7.0
4.5
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1310SP3
SCS1315SP3
Stainless,SUS304
13
15
35
1.5
11.0
6
7.0
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1315SP3
SCS1415SP3
Stainless,SUS304
14
15
40
1.5
13.0
8
9.0
6.6
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1415SP3
SCS1510SP3
Stainless,SUS304
15
10
32
1.5
11.0
6
0.0
4.5
24
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1510SP3
SCS1512SP3
Stainless,SUS304
15
12
35
1.5
12.0
6
8.0
5.5
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1512SP3
SCS1515SP3
Stainless,SUS304
15
15
40
1.5
13.0
8
9.0
6.6
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515SP3
SCS1610SP3
Stainless,SUS304
16
10
35
1.5
12.0
6
9.0
4.5
25
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1610SP3
SCS1612SP3
Stainless,SUS304
16
12
35
1.5
12.0
6
0.0
5.5
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1612SP3
SCS1615SP3
Stainless,SUS304
16
15
40
1.5
13.0
8
9.0
6.6
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615SP3
SCS2010SP3
Stainless,SUS304
20
10
40
1.5
14.0
7
0.0
5.5
30
M4 x P0.7
M4 x 16
SCS2010SP3
SCS2012SP3
Stainless,SUS304
20
12
40
1.5
14.0
7
0.0
5.5
30
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2012SP3
SCS2015SP3
Stainless,SUS304
20
15
45
1.5
15.0
8
0.0
6.6
34
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015SP3
SCS2512SP3
Stainless,SUS304
25
12
45
1.5
17.0
7
0.0
5.5
36
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2512SP3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성