SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 Counter Bore
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_counter_bore/sck_cz3_asmtab.prj},{NB=SCK2015CZ3S},{MAT=Steel,Black},{B=20},{L=15},{D=46},{S=6.6},{PCD=34},{S1=10.5},{E=6},{D1=12.1},{X=14.0},{F=53.9},{COL=S},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=32},{L1=18.930},{L2=0.0},{L3=18},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/sck_cz3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
S1
[mm]
E
[mm]
D1
d diameter
[mm]
X
[mm]
F
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015CZ3S
Steel,Black
10
15
35
4.5
24
7.5
4
12.1
9.5
49.8
M6x25
SCK1015CZ3S
SCK1215CZ3S
Steel,Black
12
15
38
5.5
24
9.0
5
12.1
10.5
50.0
M6x25
SCK1215CZ3S
SCK1515CZ3S
Steel,Black
15
15
40
6.6
28
10.5
6
12.1
12.0
53.4
M6x32
SCK1515CZ3S
SCK1615CZ3S
Steel,Black
16
15
42
6.6
28
10.5
6
12.1
12.0
54.5
M6x32
SCK1615CZ3S
SCK2015CZ3S
Steel,Black
20
15
46
6.6
34
10.5
6
12.1
14.0
53.9
M6x32
SCK2015CZ3S
SCK2515CZ3S
Steel,Black
25
15
50
6.6
38
10.5
6
12.1
16.5
55.6
M6x32
SCK2515CZ3S
SCK3015CZ3S
Steel,Black
30
15
56
6.6
44
10.5
6
12.1
19.0
59.1
M6x40
SCK3015CZ3S
SCK3520CZ3S
Steel,Black
35
20
65
6.6
48
10.5
6
14.1
22.5
60.7
M6x40
SCK3520CZ3S
SCK4020CZ3S
Steel,Black
40
20
70
6.6
56
10.5
6
14.1
25.0
65.4
M6x40
SCK4020CZ3S
SCK5020CZ3S
Steel,Black
50
20
85
6.6
68
10.5
6
14.1
29.5
72.7
M6x40
SCK5020CZ3S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성