SCK- SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
2 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/sck_sp2_1_asmtab.prj},{NB=SCK2015SP2},{MAT=Stainless,SUS304},{B=20},{D=46},{L=15},{S=6.6},{PCD=34},{D1=12.1},{X=14.0},{SMX=S},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/sck_cp2_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
[mm]
PCD
[mm]
D1
d diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015SP2
Stainless,SUS304
10
35
15
4.5
24
12.1
M6x18
9.5
SCK1015SP2
SCK1215SP2
Stainless,SUS304
12
38
15
5.5
24
12.1
M6x18
10.5
SCK1215SP2
SCK1515SP2
Stainless,SUS304
15
40
15
6.6
28
12.1
M6x18
12.0
SCK1515SP2
SCK1615SP2
Stainless,SUS304
16
42
15
6.6
28
12.1
M6x18
12.0
SCK1615SP2
SCK2015SP2
Stainless,SUS304
20
46
15
6.6
34
12.1
M6x20
14.0
SCK2015SP2
SCK2515SP2
Stainless,SUS304
25
50
15
6.6
38
12.1
M6x20
16.5
SCK2515SP2
SCK3015SP2
Stainless,SUS304
30
56
15
6.6
44
12.1
M6x25
19.0
SCK3015SP2
SCK3520SP2
Stainless,SUS304
35
65
20
6.6
48
14.1
M6x35
22.5
SCK3520SP2
SCK4020SP2
Stainless,SUS304
40
70
20
6.6
56
14.1
M6x35
25.0
SCK4020SP2
SCK5020SP2
Stainless,SUS304
50
85
20
6.6
68
14.1
M6x35
29.5
SCK5020SP2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성