피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SC- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
2 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/sc_mp2_asmtab.prj},{NB=SC1312MP2},{MAT=Steel,Uni-chromating},{B=13},{L=12},{D=33},{S=5.5},{PCD=24},{SMX=M},{C=0.5},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{NRH=2},{PPATH=assemblies/ssetc_2hfft_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0306MP2
Steel,Electroless nickel
3
6
17
3.4
11
M3 x 3
SC0306MP2
SC0406MP2
Steel,Electroless nickel
4
6
18
3.4
12
M3 x 3
SC0406MP2
SC0510MP2
Steel,Electroless nickel
5
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0510MP2
SC0610MP2
Steel,Electroless nickel
6
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0610MP2
SC0810MP2
Steel,Electroless nickel
8
10
24
4.5
17
M4 x 4
SC0810MP2
SC1010MP2
Steel,Electroless nickel
10
10
26
4.5
19
M4 x 4
SC1010MP2
SC1212MP2
Steel,Electroless nickel
12
12
32
5.5
23
M5 x 6
SC1212MP2
SC1312MP2
Steel,Electroless nickel
13
12
33
5.5
24
M5 x 6
SC1312MP2
SC1512MP2
Steel,Electroless nickel
15
12
35
5.5
26
M5 x 6
SC1512MP2
SC1612MP2
Steel,Electroless nickel
16
12
40
6.6
28
M6 x 6
SC1612MP2
SC2012MP2
Steel,Electroless nickel
20
12
44
6.6
32
M6 x 6
SC2012MP2
SC2515MP2
Steel,Electroless nickel
25
15
50
6.6
37
M8 x 8
SC2515MP2
SC3015MP2
Steel,Electroless nickel
30
15
55
6.6
42
M8 x 8
SC3015MP2
SC3515MP2
Steel,Electroless nickel
35
15
60
6.6
47
M8 x 8
SC3515MP2
SC4020MP2
Steel,Electroless nickel
40
20
70
9.0
55
M10 x 12
SC4020MP2
SC5025MP2
Steel,Electroless nickel
50
25
86
11.0
68
M10 x 12
SC5025MP2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성