SCSS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
For fixing bearing
For fixing bearing(LONG)
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/for_fixing_bearing/for_fixing_bearing_long/scss_clb_asmtab.prj},{NB=SCSS2013CLB3},{MAT=Steel,Black},{B=20},{D1=25.2},{L=13},{L1=5},{D=33},{W=1.5},{X=13.0},{Y=5.0},{M=M3 x 10},{N=3},{NDM=3.000},{PPATH=assemblies/scss_clb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D1
Boss diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ON
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS0812CLB1
Steel,Black
8
11.7
12
4
20
1.5
6.5
4.0
M3 x 10
SCSS0812CLB1
SCSS0812CLB2
Steel,Black
8
13.2
12
4
20
1.5
6.5
4.0
M3 x 10
SCSS0812CLB2
SCSS0812CLB3
Steel,Black
8
11.2
12
4
20
1.5
6.5
4.0
M3 x 10
SCSS0812CLB3
SCSS1012CLB1
Steel,Black
10
14.7
12
4
22
1.5
7.5
4.0
M3 x 10
SCSS1012CLB1
SCSS1012CLB2
Steel,Black
10
17.2
12
4
22
1.5
7.5
4.0
M3 x 10
SCSS1012CLB2
SCSS1012CLB3
Steel,Black
10
14.2
12
4
22
1.5
7.5
4.0
M3 x 10
SCSS1012CLB3
SCSS1212CLB1
Steel,Black
12
17.2
12
4
24
1.5
8.5
5.0
M3 x 10
SCSS1212CLB1
SCSS1212CLB2
Steel,Black
12
18.7
12
4
24
1.5
8.5
5.0
M3 x 10
SCSS1212CLB2
SCSS1212CLB3
Steel,Black
12
16.2
12
4
24
1.5
8.5
5.0
M3 x 10
SCSS1212CLB3
SCSS1512CLB1
Steel,Black
15
20.2
12
4
27
1.5
10.0
5.0
M3 x 10
SCSS1512CLB1
SCSS1512CLB2
Steel,Black
15
21.7
12
4
27
1.5
10.0
5.0
M3 x 10
SCSS1512CLB2
SCSS1512CLB3
Steel,Black
15
19.2
12
4
27
1.5
10.0
5.0
M3 x 10
SCSS1512CLB3
SCSS1712CLB1
Steel,Black
17
22.2
12
4
29
1.5
11.0
5.0
M3 x 10
SCSS1712CLB1
SCSS1712CLB2
Steel,Black
17
24.2
12
4
29
1.5
11.0
5.0
M3 x 10
SCSS1712CLB2
SCSS1712CLB3
Steel,Black
17
21.2
12
4
29
1.5
11.0
5.0
M3 x 10
SCSS1712CLB3
SCSS2013CLB1
Steel,Black
20
27.2
13
5
33
1.5
13.0
5.0
M3 x 10
SCSS2013CLB1
SCSS2013CLB2
Steel,Black
20
29.2
13
5
33
1.5
13.0
5.0
M3 x 10
SCSS2013CLB2
SCSS2013CLB3
Steel,Black
20
25.2
13
5
33
1.5
13.0
5.0
M3 x 10
SCSS2013CLB3
SCSS2514CLB1
Steel,Black
25
31.7
14
5
42
1.5
16.0
6.5
M4 x 16
SCSS2514CLB1
SCSS2514CLB2
Steel,Black
25
33.2
14
5
42
1.5
16.0
6.5
M4 x 16
SCSS2514CLB2
SCSS2514CLB3
Steel,Black
25
30.2
14
5
42
1.5
16.0
6.5
M4 x 16
SCSS2514CLB3
SCSS3017CLB1
Steel,Black
30
38.2
17
6
50
1.5
19.5
7.5
M5 x 16
SCSS3017CLB1
SCSS3017CLB2
Steel,Black
30
40.2
17
6
50
1.5
19.5
7.5
M5 x 16
SCSS3017CLB2
SCSS3017CLB3
Steel,Black
30
35.2
17
6
50
1.5
19.5
7.5
M5 x 16
SCSS3017CLB3
SCSS3517CLB1
Steel,Black
35
43.2
17
6
55
1.5
22.0
8.5
M5 x 16
SCSS3517CLB1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성