SCS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
D-cut with screw type
With screw type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/d_cut_with_screw_type/with_screw_type/scs_mtn_asmtab.prj},{NB=SCS1715MTN},{MAT=Steel,Uni-chromating},{B=17},{L=15},{D=40},{D1=7.0},{R=6.0},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{A=0},{H1=17.0},{E=21.1},{P=12},{H2=7},{SMX=M},{C=0.5},{VERS=1},{NDM1=5},{KDM1=4.134},{P1=0.80},{NDM2=6},{P2=1.00},{P22=20},{PPATH=../../standard_slit_collars/../d_cut_with_screw_type/with_screw_type/assemblies/sslitc_dcwst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
H1
Height of cut
[mm]
E
Width of cut
[mm]
P
Pitch
[mm]
M1
Screw on cut face
ⁿ/ₐ
H2
Depth of screw
[mm]
M2
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0815MTN
Steel,Electroless nickel
8
15
30
5.5
4.5
1.5
10.0
6
8
13.0
15.0
8
M 3
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS0815MTN
SCS1015MTN
Steel,Electroless nickel
10
15
35
5.5
4.5
1.5
11.5
6
10
15.0
18.0
10
M 4
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1015MTN
SCS1215MTN
Steel,Electroless nickel
12
15
35
5.5
4.5
1.5
11.5
6
10
15.0
18.0
10
M 4
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1215MTN
SCS1315MTN
Steel,Electroless nickel
13
15
35
5.5
4.5
1.5
11.5
6
10
15.0
18.0
10
M 4
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1315MTN
SCS1515MTN
Steel,Electroless nickel
15
15
40
7.0
6.0
1.5
13.0
8
0
17.0
21.1
12
M 5
7
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515MTN
SCS1615MTN
Steel,Electroless nickel
16
15
40
7.0
6.0
1.5
13.0
8
0
17.0
21.1
12
M 5
7
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615MTN
SCS1715MTN
Steel,Electroless nickel
17
15
40
7.0
6.0
1.5
13.0
8
0
17.0
21.1
12
M 5
7
M6 x P1
M6 x 20
SCS1715MTN
SCS1815MTN
Steel,Electroless nickel
18
15
45
7.0
6.0
1.5
15.0
8
0
18.5
25.6
15
M 5
7
M6 x P1
M6 x 20
SCS1815MTN
SCS2015MTN
Steel,Electroless nickel
20
15
45
7.0
6.0
1.5
15.0
8
0
18.5
25.6
15
M 5
9
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015MTN
SCS2515MTN
Steel,Electroless nickel
25
15
50
7.0
6.0
1.5
18.0
10
0
21.0
27.1
20
M 5
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2515MTN
SCS3015MTN
Steel,Electroless nickel
30
15
55
7.0
6.0
1.5
20.0
10
0
23.5
28.6
21
M 6
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS3015MTN
SCS3515MTN
Steel,Electroless nickel
35
15
60
7.0
6.0
2.0
23.0
12
0
26.0
29.9
23
M 6
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS3515MTN
SCS4018MTN
Steel,Electroless nickel
40
18
70
9.0
7.0
2.0
26.0
13
0
30.0
36.1
26
M 6
12
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4018MTN
SCS4518MTN
Steel,Electroless nickel
45
18
75
9.0
7.0
3.0
28.0
14
0
32.5
37.4
28
M 6
12
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4518MTN
SCS5022MTN
Steel,Electroless nickel
50
22
85
11.0
9.0
3.0
32.0
16
0
37.0
41.8
28
M 8
13
M10 x P1.5
M10 x 35
SCS5022MTN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성