CGS3-Series - Universal 3-jaw centric gripper
IPR
Grippers
Centric Gripper
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/greifer/zentrischgreifer/cgs3_asmtab.prj},{NB=CGS3-64-1(0)},{ARTNR=150001232},{TYP=CGS3-64-1},{TYPVER=},{VER=3},{AB=ASGZ-63},{ABVERS=},{EH=3.2},{HUB=0.0},{HPB=6.0},{GA=640},{GI=690},{MINF=-},{M=0.480},{MFL=90.0},{WHG=0.01},{OZ=0.03},{SZ=0.03},{LV=0.168},{MAXSD=1},{MF=0.35},{MX=40},{MY=48},{MZ=35},{MZD=1000},{MINBD=3},{MAXBD=8},{BT=-5 … +80},{PPATH=3_backen_zentrischgreifer/cgs3/parts/cgs3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
EH
Recommended handling weight
[kg]
HPB
Stroke per jaw
[mm]
GA
Gripping force external gripping 6 bar
[N]
GI
Gripping force internal gripping 6 bar
[N]
MINF
Min. Spring force
[N]
M
Weight
[kg]
MFL
Max. finger length
[mm]
WHG
Repeatability
[mm]
OZ
Opening time at 6 bar
[s]
SZ
Closing time at 6 bar
[s]
LV
Air consumption per cycle
[l]
MAXSD
Max. locking air pressure
[bar]
MF
Max. weight per finger
[kg]
MX
Max. moment Mx
[Nm]
MY
Max. moment My
[Nm]
MZ
Max. moment Mz
[Nm]
MZD
Max. tensile/compressive force
[N]
MINBD
Max. operating pressure
[bar]
MAXBD
Max. operating pressure
[bar]
BT
Operating temperature
[°C]
CGS3-40
150001223
CGS3-40
1.3
2.5
255
280
-
0.128
57.5
0.01
0.03
0.03
0.03
1
0.1
10
12
7.5
260
3
8
-5 … +80
CGS3-40-FA
150001224
CGS3-40-FA
1.3
2.5
360
-
105
0.156
52.5
0.01
0.04
0.02
0.06
1
0.1
10
12
7.5
260
4
8
-5 … +80
CGS3-40-FA-SA
150001287
CGS3-40-FA-SA
1.3
2.5
360
-
105
0.183
52.5
0.01
0.04
0.02
0.06
1
0.1
10
12
7.5
260
4
8
-5 … +80
CGS3-40-FI
150001225
CGS3-40-FI
1.3
2.5
-
385
105
0.152
52.5
0.01
0.02
0.04
0.067
1
0.1
10
12
7.5
260
4
8
-5 … +80
CGS3-40-FI-SA
150001288
CGS3-40-FI-SA
1.3
2.5
-
385
105
0.183
52.5
0.01
0.02
0.04
0.067
1
0.1
10
12
7.5
260
4
8
-5 … +80
CGS3-40-SA
150001289
CGS3-40-SA
1.3
2.5
255
280
-
0.152
57.5
0.01
0.03
0.03
0.03
1
0.1
10
12
7.5
260
3
8
-5 … +80
CGS3-50-1
150001226
CGS3-50-1
1.7
4.0
335
370
-
0.265
72.5
0.01
0.03
0.03
0.06
1
0.18
20
24
15
520
3
8
-5 … +80
CGS3-50-1-FA
150001227
CGS3-50-1-FA
1.7
4.0
465
-
130
0.320
67.5
0.01
0.04
0.02
0.105
1
0.18
20
24
15
520
4
8
-5 … +80
CGS3-50-1-FA-SA
150001291
CGS3-50-1-FA-SA
1.7
4.0
465
-
130
0.375
67.5
0.01
0.04
0.02
0.105
1
0.18
20
24
15
520
4
8
-5 … +80
CGS3-50-1-FI
150001228
CGS3-50-1-FI
1.7
4.0
-
500
130
0.310
67.5
0.01
0.02
0.04
0.112
1
0.18
20
24
15
520
4
8
-5 … +80
CGS3-50-1-FI-SA
150001292
CGS3-50-1-FI-SA
1.7
4.0
-
500
130
0.365
67.5
0.01
0.02
0.04
0.112
1
0.18
20
24
15
520
4
8
-5 … +80
CGS3-50-1-SA
150001290
CGS3-50-1-SA
1.7
4.0
335
370
-
0.320
72.5
0.01
0.03
0.03
0.06
1
0.18
20
24
15
520
3
8
-5 … +80
CGS3-50-2
150001229
CGS3-50-2
1.7
2.0
670
740
-
0.265
72.5
0.01
0.03
0.03
0.06
1
0.18
20
24
15
520
3
8
-5 … +80
CGS3-50-2-FA
150001230
CGS3-50-2-FA
1.7
2.0
930
-
260
0.320
67.5
0.01
0.04
0.02
0.105
1
0.18
20
24
15
520
4
8
-5 … +80
CGS3-50-2-FA-SA
150001294
CGS3-50-2-FA-SA
1.7
2.0
930
-
260
0.375
67.5
0.01
0.04
0.02
0.105
1
0.18
20
24
15
520
4
8
-5 … +80
CGS3-50-2-FI
150001231
CGS3-50-2-FI
1.7
2.0
-
1000
260
0.310
67.5
0.01
0.02
0.04
0.112
1
0.18
20
24
15
520
4
8
-5 … +80
CGS3-50-2-FI-SA
150001295
CGS3-50-2-FI-SA
1.7
2.0
-
1000
260
0.365
67.5
0.01
0.02
0.04
0.112
1
0.18
20
24
15
520
4
8
-5 … +80
CGS3-50-2-SA
150001293
CGS3-50-2-SA
1.7
2.0
670
740
-
0.320
72.5
0.01
0.03
0.03
0.06
1
0.18
20
24
15
520
3
8
-5 … +80
CGS3-64-1
150001232
CGS3-64-1
3.2
6.0
640
690
-
0.480
90.0
0.01
0.03
0.03
0.168
1
0.35
40
48
35
1000
3
8
-5 … +80
CGS3-64-1-FA
150001233
CGS3-64-1-FA
3.2
6.0
890
-
250
0.590
85.0
0.01
0.04
0.02
0.28
1
0.35
40
48
35
1000
4
8
-5 … +80
CGS3-64-1-FA-SA
150001297
CGS3-64-1-FA-SA
3.2
6.0
890
-
250
0.678
85.0
0.01
0.04
0.02
0.28
1
0.35
40
48
35
1000
4
8
-5 … +80
CGS3-64-1-FI
150001234
CGS3-64-1-FI
3.2
6.0
-
940
250
0.570
85.0
0.01
0.02
0.04
0.308
1
0.35
40
48
35
1000
4
8
-5 … +80
CGS3-64-1-FI-SA
150001298
CGS3-64-1-FI-SA
3.2
6.0
-
940
250
0.658
85.0
0.01
0.02
0.04
0.308
1
0.35
40
48
35
1000
4
8
-5 … +80
CGS3-64-1-SA
150001296
CGS3-64-1-SA
3.2
6.0
640
690
-
0.586
90.0
0.01
0.03
0.03
0.168
1
0.35
40
48
35
1000
3
8
-5 … +80
CGS3-64-2
150001235
CGS3-64-2
3.2
3.0
1280
1380
-
0.480
90.0
0.01
0.03
0.03
0.168
1
0.35
40
48
35
1000
3
8
-5 … +80
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성