MGS-Serie - Universal 2-jaw parallel gripper
IPR
Grippers
Parallel Gripper
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/greifer/parallelgreifer/mgs_asmtab.prj},{NB=MGS-25(0)},{ARTNR=150001205},{TYP=MGS-25},{TYPE=-},{HUB=0.0},{EH=0.19},{HPB=3.0},{GA=37.5},{GI=31},{F=-},{M=0.058},{MFL=32},{WHG=0.02},{OZ=0.017},{SZ=0.017},{LV=0.006},{SPR=-},{MF=0.033},{MX=0.9},{MY=1.6},{MZ=1.6},{MFX=117},{BEMIN=3},{BEMAX=8},{BTEMP=-5 … +80},{PPATH=2_backen_parallelgreifer/mgs/mgs_asmtpl.prj},{SIZE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
EH
Recommended handling weight
[kg]
HPB
Stroke per jaw
[mm]
GA
Gripping force external gripping at 6 bar
[N]
GI
Gripping force Internal gripping at 6 bar
[N]
F
Min. Spring force
[N]
M
Weight
[kg]
MFL
Max. finger length
[mm]
WHG
Repetition accuracy
[mm]
OZ
Opening time at 6 bar
[s]
SZ
Closing time at 6 bar
[s]
LV
Air consumption per cycle
[l]
MF
Max. permissible mass per finger
[kg]
MX
Max. moment Mx
[Nm]
MY
Max. moment My
[Nm]
MZ
Max. moment Mz
[Nm]
MFX
Max. tensile/compressive force
[N]
BEMIN
Max. operating pressure
[bar]
BEMAX
Max. operating pressure
[bar]
BTEMP
Operating temperature
[°C]
MGS-16
150001199
MGS-16
0.1
1.5
20.5
17.5
-
0.025
20
0.02
0.012
0.012
0.002
0.012
0.3
0.5
0.5
48
3
8
-5 … +80
MGS-16-FA
150001200
MGS-16-FA
0.1
1.5
28
-
7.5
0.027
20
0.02
0.016
0.012
0.005
0.012
0.3
0.5
0.5
48
4
8
-5 … +80
MGS-16-FI
150001201
MGS-16-FI
0.1
1.5
-
25
7.5
0.027
20
0.02
0.012
0.016
0.005
0.012
0.3
0.5
0.5
48
4
8
-5 … +80
MGS-20
150001202
MGS-20
0.16
2.0
32
27
-
0.042
25
0.02
0.012
0.012
0.003
0.025
0.5
1.0
1.0
82
3
8
-5 … +80
MGS-20-FA
150001203
MGS-20-FA
0.16
2.0
43.5
-
11.5
0.047
25
0.02
0.020
0.012
0.009
0.025
0.5
1.0
1.0
82
4
8
-5 … +80
MGS-20-FI
150001204
MGS-20-FI
0.16
2.0
-
38.5
11.5
0.047
25
0.02
0.012
0.020
0.009
0.025
0.5
1.0
1.0
82
4
8
-5 … +80
MGS-25
150001205
MGS-25
0.19
3.0
37.5
31
-
0.058
32
0.02
0.017
0.017
0.006
0.033
0.9
1.6
1.6
117
3
8
-5 … +80
MGS-25-FA
150001206
MGS-25-FA
0.19
3.0
51.5
-
14
0.075
32
0.02
0.035
0.017
0.017
0.033
0.9
1.6
1.6
117
4
8
-5 … +80
MGS-25-FI
150001207
MGS-25-FI
0.19
3.0
-
45
14
0.075
32
0.02
0.017
0.035
0.017
0.033
0.9
1.6
1.6
117
4
8
-5 … +80
MGS-32
150001208
MGS-32
0.36
4.0
71.5
60
-
0.108
40
0.02
0.025
0.025
0.011
0.040
1.7
3.0
3.0
167
3
8
-5 … +80
MGS-32-FA
150001209
MGS-32-FA
0.36
4.0
96.5
-
25
0.136
40
0.02
0.040
0.040
0.028
0.040
1.7
3.0
3.0
167
4
8
-5 … +80
MGS-32-FI
150001210
MGS-32-FI
0.36
4.0
-
85
25
0.136
40
0.02
0.030
0.030
0.028
0.040
1.7
3.0
3.0
167
4
8
-5 … +80
MGS-40
150001211
MGS-40
0.63
6.0
126
106
-
0.188
50
0.02
0.030
0.030
0.027
0.094
2.3
4.0
4.0
200
3
8
-5 … +80
MGS-40-FA
150001212
MGS-40-FA
0.63
6.0
171
-
45
0.257
50
0.02
0.060
0.040
0.071
0.094
2.3
4.0
4.0
200
4
8
-5 … +80
MGS-40-FI
150001213
MGS-40-FI
0.63
6.0
-
151
45
0.257
50
0.02
0.040
0.060
0.071
0.094
2.3
4.0
4.0
200
4
8
-5 … +80
MGS-50
150001214
MGS-50
0.8
8.0
161
136
-
0.305
63
0.02
0.040
0.040
0.053
0.210
3.4
6.0
6.0
300
3
8
-5 … +80
MGS-50-FA
150001215
MGS-50-FA
0.8
8.0
217
-
56
0.384
63
0.02
0.070
0.045
0.112
0.210
3.4
6.0
6.0
300
4
8
-5 … +80
MGS-50-FI
150001216
MGS-50-FI
0.8
8.0
-
192
56
0.384
63
0.02
0.045
0.070
0.112
0.210
3.4
6.0
6.0
300
4
8
-5 … +80
MGS-64
150001217
MGS-64
1.16
10.0
232
195
-
0.526
80
0.02
0.060
0.060
0.091
0.375
5.7
10.0
10.0
405
3
8
-5 … +80
MGS-64-FA
150001218
MGS-64-FA
1.16
10.0
297
-
65
0.614
80
0.02
0.100
0.070
0.168
0.375
5.7
10.0
10.0
405
4
8
-5 … +80
MGS-64-FI
150001219
MGS-64-FI
1.16
10.0
-
260
65
0.614
80
0.02
0.070
0.100
0.168
0.375
5.7
10.0
10.0
405
4
8
-5 … +80
MGS-80
150001220
MGS-80
1.62
14.0
325
275
-
0.968
100
0.02
0.070
0.070
0.189
0.430
9.0
16.0
16.0
540
3
8
-5 … +80
MGS-80-FA
150001221
MGS-80-FA
1.62
14.0
405
-
80
1.120
100
0.02
0.090
0.070
0.308
0.430
9.0
16.0
16.0
540
4
8
-5 … +80
MGS-80-FI
150001222
MGS-80-FI
1.62
14.0
-
355
80
1.120
100
0.02
0.070
0.090
0.308
0.430
9.0
16.0
16.0
540
4
8
-5 … +80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성