카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N277 form A Nitrated - Ejector pins according to DIN 1530 / ISO 6751 N277 form A Nitrated N277
Intercom
Punches dies
Ejector pins according to DIN 1530 / ISO 6751 N277 form A Nitrated - N278 form CH hardened - N279 form C nitrated
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/spine_di_espulsione_02/spine_di_espulsione_n277.prj},{NB=27770800315},{TYPE=N277},{D1=8.0},{D2=14},{K=5},{L=315},{LX=100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000},{FORMA=Forma A Nitrurati}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
27770200100
27770200100
N277
2.0
4
2
100
27770200400
27770200400
N277
2.0
4
2
400
27770200315
27770200315
N277
2.0
4
2
315
27770200250
27770200250
N277
2.0
4
2
250
27770200200
27770200200
N277
2.0
4
2
200
27770200160
27770200160
N277
2.0
4
2
160
27770200125
27770200125
N277
2.0
4
2
125
27770220100
27770220100
N277
2.2
4
2
100
27770220400
27770220400
N277
2.2
4
2
400
27770220315
27770220315
N277
2.2
4
2
315
27770220250
27770220250
N277
2.2
4
2
250
27770220200
27770220200
N277
2.2
4
2
200
27770220160
27770220160
N277
2.2
4
2
160
27770220125
27770220125
N277
2.2
4
2
125
27770250100
27770250100
N277
2.5
5
2
100
27770250400
27770250400
N277
2.5
5
2
400
27770250315
27770250315
N277
2.5
5
2
315
27770250250
27770250250
N277
2.5
5
2
250
27770250200
27770250200
N277
2.5
5
2
200
27770250160
27770250160
N277
2.5
5
2
160
27770250125
27770250125
N277
2.5
5
2
125
27770300100
27770300100
N277
3.0
6
3
100
27770300630
27770300630
N277
3.0
6
3
630
27770300500
27770300500
N277
3.0
6
3
500
27770300400
27770300400
N277
3.0
6
3
400
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성