카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N32 - Matrici di tranciatura ISO 8977 senza collare N 32
Intercom
Punches dies
Die bushes according to ISO 8977 without collar N32 form A - with collar N33 form B
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/matrici_di_tranciatura_02/matrici_di_tranciatura_32.prj},{NB=32.3.0840.0950.025},{TYPE=N32},{FORMA=1.000},{D1=8.4},{D2=9.5},{D3=16},{D4=19},{L1=5},{L=25},{Z=0.01},{PROG=0.1},{LX=20,25,32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
PROG
Prog.
[mm]
32.3.0100.0280.016
32.3.0100.0280.016
N32
1.0
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
32.3.0100.0280.020
32.3.0100.0280.020
N32
1.0
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
32.3.0100.0280.025
32.3.0100.0280.025
N32
1.0
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
32.3.0110.0280.016
32.3.0110.0280.016
N32
1.1
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
32.3.0110.0280.020
32.3.0110.0280.020
N32
1.1
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
32.3.0110.0280.025
32.3.0110.0280.025
N32
1.1
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
32.3.0120.0280.016
32.3.0120.0280.016
N32
1.2
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
32.3.0120.0280.020
32.3.0120.0280.020
N32
1.2
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
32.3.0120.0280.025
32.3.0120.0280.025
N32
1.2
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
32.3.0130.0280.016
32.3.0130.0280.016
N32
1.3
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
32.3.0130.0280.020
32.3.0130.0280.020
N32
1.3
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
32.3.0130.0280.025
32.3.0130.0280.025
N32
1.3
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
32.3.0140.0280.016
32.3.0140.0280.016
N32
1.4
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
32.3.0140.0280.020
32.3.0140.0280.020
N32
1.4
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
32.3.0140.0280.025
32.3.0140.0280.025
N32
1.4
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
32.3.0150.0280.016
32.3.0150.0280.016
N32
1.5
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
32.3.0150.0280.020
32.3.0150.0280.020
N32
1.5
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
32.3.0150.0280.025
32.3.0150.0280.025
N32
1.5
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
32.3.0160.0280.016
32.3.0160.0280.016
N32
1.6
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
32.3.0160.0280.020
32.3.0160.0280.020
N32
1.6
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
32.3.0160.0280.025
32.3.0160.0280.025
N32
1.6
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
32.3.0170.0280.016
32.3.0170.0280.016
N32
1.7
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
32.3.0170.0280.020
32.3.0170.0280.020
N32
1.7
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
32.3.0170.0280.025
32.3.0170.0280.025
N32
1.7
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
32.3.0180.0280.016
32.3.0180.0280.016
N32
1.8
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성