YK - Bevel-Gear Wheels, Type W, Set of bevel gears, 2 bevel gears, 1 x right-hand, 1 x left-hand pitch
Inocon
2 Positioning
2D Positioning accessories
YK
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2d_zuberhoer_positionieren/yk/gn297_w_asmtab.prj},{NB=Kegelrad YK-25-K8-W},{PARTNUMBER=YK-25-K8-W},{D1=30},{D2=25},{D3=K8},{D2X=8},{B=2},{D4=M6},{D3X=6},{L1=19.0},{L2=25},{FORM=W},{VERS=2.000},{WEIGHT=0.0750},{CTN=84839089},{ROHS=YES},{PPATH=gn297_w_asmtpl.prj},{D1X=25.000},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Ø Linear actuator / Transfer unit
[mm]
D2
[mm]
D3
H7 Bore with keyway
[mm]
B
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Bevel-Gear Wheel YK-14,5-...
YK-14,5-K6-W
18
14,5
K6
2
M4
11.0
16
0.0155
84839089
YES
Bevel-Gear Wheel YK-25-K8...
YK-25-K8-W
30
25
K8
2
M6
19.0
25
0.0750
84839089
YES
Bevel-Gear Wheel YK-33-K1...
YK-33-K12-W
40/50
33
K12
4
M6
23.5
31
0.1400
84839089
YES
Bevel-Gear Wheel YK-40-K1...
YK-40-K14-W
60
40
K14
5
M6
28.0
39
0.2540
84839089
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성