VDSE - Double tube linear actuators, double slider, Type R1 Right hand thread, shaft journal at one end
Inocon
2 Positioning
2c_doppelrohrverstelle_inheiten
VDSE
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2c_doppelrohrverstelle_inheiten/vdse/gn_492_r1_asmtab.prj},{NB=Doppelrohr-Lineareinheit VDSE-40-100-R1-ST (0)},{PARTNUMBER=VDSE-40-100-R1-ST},{D1=40},{L1=100},{MHUB=2500},{GSNDM=20.000},{GSP=4.000},{B=60},{D2=12},{D3NDM=8},{D4NDM=8},{D5=8.5},{D6X=13.5},{SDIN912NDM=6},{D7X=13.5},{D7NDM=8},{D8NDM=8},{H1=60},{H2=76},{H3=3},{H4=31.5},{H5=1.05},{H6=13},{L3=180},{L4=17},{L5=180},{M2=160},{M3X=132},{M4=39},{M5X=38},{M6=39},{M7=62},{M8X=12.5},{M9=12.0},{M10=160},{M11=120},{S=13},{WEIGHT=8.6500},{SL=100, 150, 200, 300},{GS=TR20x4},{D3=M8},{D4=M8},{D6=13.5},{SDIN912=M6},{D7=13.5},{D7DIN912=M8},{D8=M8},{M3=132},{M5=38},{M8=12.5},{PDIN6885=A4x4x12},{AW=GN 491.1},{SA=GN953/GN9053},{HR=GN 924.40},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{FORM=R1},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
Stroke
[mm]
MHUB
max. travel
[mm]
GS
Shaft thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
SDIN912
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D7DIN912
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
D8
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L2
Overall length
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
M7
[mm]
M8
[mm]
M9
[mm]
M10
[mm]
M11
[mm]
S
Hexagon
[mm]
PDIN6885
Key DIN 6885
ⁿ/ₐ
AW
Adapter shaft
ⁿ/ₐ
SA
Position indicator
ⁿ/ₐ
HR
Handwheel
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Double tube linear actuat...
VDSE-18-100-R1-ST
18
100
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
237
81
16
81
209
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.7000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-18-150-R1-ST
18
150
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
287
81
16
81
259
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
1.1200
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-18-200-R1-ST
18
200
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
337
81
16
81
309
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
1.2000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-18-300-R1-ST
18
300
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
437
81
16
81
409
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
1.3600
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-30-100-R1-ST
30
100
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
330
130
16
130
280
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-30-150-R1-ST
30
150
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
380
130
16
130
330
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.3400
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-30-200-R1-ST
30
200
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
430
130
16
130
380
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.5000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-30-300-R1-ST
30
300
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
530
130
16
130
480
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.9000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-40-100-R1-ST
40
100
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
400
180
17
180
340
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
8.6500
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-40-150-R1-ST
40
150
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
450
180
17
180
390
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
9.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-40-200-R1-ST
40
200
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
500
180
17
180
440
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
6.3600
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-40-300-R1-ST
40
300
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
600
180
17
180
540
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
11.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-50-100-R1-ST
50
100
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
450
206
18
206
378
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
14.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-50-150-R1-ST
50
150
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
500
206
18
206
428
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
14.4400
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-50-200-R1-ST
50
200
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
550
206
18
206
478
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
14.8600
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-50-300-R1-ST
50
300
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
650
206
18
206
578
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
16.0200
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-60-400-R1-ST
60
400
2580
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
M10
86
106
4
45.0
1.35
16
800
240
19
240
720
216
185
55
60
55
74
14
16.5
216
160
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
26.9000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-60-500-R1-ST
60
500
2580
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
M10
86
106
4
45.0
1.35
16
900
240
19
240
820
216
185
55
60
55
74
14
16.5
216
160
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
28.5500
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSE-60-600-R1-ST
60
600
2580
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
M10
86
106
4
45.0
1.35
16
1000
240
19
240
920
216
185
55
60
55
74
14
16.5
216
160
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
30.2000
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성