KK.Z - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
2 Positioning
2B Linear unit connectors
KK.Z
KK.Z AL
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2b_verfahrschlitten/kk_z/kk_z/kk_z.prj},{NB=Kreuz-Verfahrschlitten KK.Z-B18-B18-1-8},{PARTNUMBER=KK.Z-B18-B18-1-8},{D1=B18},{D11=18},{D2=B18},{D22=18},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D3X=M6},{NDM3=6},{D3=M3},{NDM4=3},{K=25},{L1=64},{M=20},{Z=M6-20},{L2=45 | 63},{OB=grau},{KH=GN 911-M6-22},{WEIGHT=0.0660},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Two-Axis System GN 131.2 with sleeve bearing
ⁿ/ₐ
D2
Two-Axis System GN 131.2 without sleeve bearing
ⁿ/ₐ
D3
Mounting screw on the follower
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L2
Clamping lever
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Linear Actuator Connector...
KK.Z-B18-B18-1-2
B18
B18
M3
25
64
20
M6-20
45 | 63
0.0660
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KK.Z-B18-B18-1-8
B18
B18
M3
25
64
20
M6-20
45 | 63
0.0660
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KK.Z-G18-G18-1-2
G18
G18
M3
25
64
20
M6-20
45 | 63
0.0660
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
KK.Z-G18-G18-1-8
G18
G18
M3
25
64
20
M6-20
45 | 63
0.0660
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성